メインコンテンツにスキップ
画像

産業ソリューション

Nano-Change M8コネクターとケーブルアセンブリー

Nano-Change M8コネクターとケーブルアセンブリーは、過酷な産業環境や気象環境に耐える堅牢で省スペースな設計を特徴としているため、産業制御用途で見受けられる小型センサーやアクチュエーターでの使用に最適です。

極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値) シールド付き
3、4、5 60V AC/75V DC、最大4.0A  4.0A  シールド付きまたはシールドなし

産業用丸型コードセット

Nano-Change M8 産業用丸型コードセット

産業用丸形コネクター

Nano-Change M8 産業用丸形コネクター

産業用ティーおよびスプリッター

Nano-Change M8  産業用ティーおよびスプリッター

パッシブ配電ボックス

Nano-Change M8  パッシブ配電ボックス

特徴と利点


Nano-Changeコネクターは、過酷な産業環境や天候環境に耐えるように設計されています。これらのコネクターは、産業制御アプリケーションで見られる小型センサーやアクチュエーターを相互接続するために使用されます。

小型でコンパクトなM8デザインのため、これらのコネクターは非常に狭いスペースで防水コネクターが必要なアプリケーションに適しています。

Nano-Changeコードセット、リセプタクル、およびプリワイヤードディストリビューションボックスは、3極、4極、および5極のIEC準拠の構成で利用できます。


一般

IEC仕様を満たすM8設計
業界標準のインターフェースは、さまざまな小型センサーやアクチュエーターとの互換性を備えています。

IP67定格の防塵・防水性
過酷な産業環境に耐える防塵・防水設計です。

特許取得済みの防振機能
高振動用途でのバックアウトを防ぎます。

完全にポッティングされたハウジング
振動や流体に対応するパフォーマンスを確保します。

樹脂ポッティングされたリセプタクル
厳しい産業環境に最適です。

60 VAC/ 75VDC、最大4.0A定格
クラス2制御、電源、ネットワーク回路に最適です。

コードセット

スナップまたはスレッドカプラー、オスおよびメス、ストレートおよび90度直角、PUR/PVC/TPEケーブルオプションで利用可能
幅広いオプションでお客様の要件に対応します。

配電ボックス

4、6、8、および10ポートの配電ボックス、シングルおよびデュアルI/Oバージョン、垂直または水平マウントで利用可能
お客様の要求に応える幅広い品揃え

リセプタクル、現場取り付け可能な製品と付属品、フロントパネルおよびバックパネルマウント構成、オスおよびメス
お客様の要求に応える幅広い品揃え

アプリケーション


産業用I/O接続
マテリアルハンドリング
製薬製造
ロボットシステム
半導体

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。