| 电压 | 电流 | 线规 | 电路 |
|---|---|---|---|
| 高达 600V | 10.0A 至 50.0A | 18 至 8 AWG(标称 0.75 至 10.00mm²) | 2 至 12 |
特性和优点
Molex 栅栏式接线端子主要分为三类:双层阻隔、三层阻隔和双排。每一类栅栏式接线端子均提供多种行业标准的间距(或中心线间距),可满足从高密度电路数到高电流应用的各类应用需求。
其紧凑的占用空间和模块化结构支持精确的电路数,从而最大限度提高空间利用率。高性能聚合物、耐腐蚀五金件等坚固材料可确保负载下的可靠性。丰富的端接和安装方式(面板、DIN 导轨和 PCB)可简化库存并加快生产速度。
所有型号均配备易于操作的防脱落夹紧螺丝,非常适合在作业现场端接裸铜线。能够兼容不同线径规格的组合,同时无需切断细绞线。此外,产品还采用镀镍螺丝,具备优异的耐腐蚀性能,以及高品质镀锡端子,确保卓越的电气性能与可靠性。
热门问题选集
什么是栅栏式接线端子?其主要功能是什么?
Molex 栅栏式接线端子是一款紧凑型模块化栅栏式端子板,可为 PCB 与线对线面板应用提供稳固、可维护的电源和信号端接。
支持哪些电流和电压额定值?
额定值因 SKU 而异。请选用额定电流和电压等于或高于实际工作要求的连接器。具体数值请参见产品规格书或通用市场销售图纸。
支持哪些 AWG/导体尺寸?
多种端子尺寸覆盖广泛的线规范围;请查阅产品规格书,了解每个产品编号对应的具体 AWG 范围及预端接导体限值。
可以使用绞合、镀锡导线和套管吗?
可以。许多型号兼容套管,并可接受绞合/镀锡导体。请按照建议在适用场景下使用套管,以提升可靠性。
提供哪些端子类型和安装方式?
端子类型包括防脱落夹紧螺丝。安装选项包括 PCB 型和线对线面板型号。
螺丝是否真正防脱落,以实现更安全的维护?
是的,防脱落夹紧螺丝经过设计,可将实心线或绞合线卡在螺丝上,从而实现快速便捷的导线端接流程。
该产品是否适用于高震动、湿度变化大的严苛环境?
是的,栅栏式接线端子在设计上充分考虑了坚固耐用性。螺丝采用镀镍处理,端子为 100% 镀锡,可有效抵御腐蚀性环境。夹紧螺丝在拧紧至规定扭矩值后,在高震动应用中能提供强大的抗震能力。