さまざまな業界で電力需要が高まる中、ますますコンパクトになるスペースで性能を損なうことなくこれまで以上に大電流を供給するという課題がより顕著になっています。設計エンジニアは、さらに複雑化したシステムアーキテクチャにおいて信頼性、安全性、効率性を維持するとともに、高負荷が持続する状況で放熱、電気ノイズ、ホットスポットを管理する必要があります。さらに、設計者は、再設計することなく試作品から生産へとスムーズに移行できるスケーラブルな電力構造を必要としています。
このような課題を克服するには、幅広いアプリケーションの熱要件に効果的に対処しながら、電気性能を向上させるように設計された電源経路が必要です。量産に対応した設計のコンパクトでカスタマイズされたソリューションによって、コストのかかる再設計が不要になり、市場投入までの時間が短縮され、効率的なスケーラビリティを実現できる複雑なシステムをサポートすることができます。
Molexのバスバーは完全にカスタマイズ可能でスケーラブルであるため、OCP ORv3や液冷式データセンターのニーズなど、さまざまなアプリケーションに固有の電気要件、機械要件、熱要件を満たします。これらのバスバーアーキテクチャは抵抗とインピーダンスを低減しながら、表面積を増やして放熱性を改善し、効率を高めて、システム寿命を延ばします。Molexのバスバーは、コンパクトなラミネート多層アセンブリー、フレキシブルな編組デザイン、ハイブリッドバスバーのスタイルを取り揃えており、幅広い電力密度とレイアウトをサポートします。これらの製品は量産に対応できるスケーラブルな設計であるため、効率的なシステム統合が可能です。