跳至主要内容
Molex 射频电缆和连接器。

射频电缆和连接器

作为高性能连接的一站式供应商,Molex 提供丰富的射频电缆和连接器产品组合,非常适合高频、空间受限和严苛环境应用。丰富的射频专业知识、针对复杂系统的灵活选项,以及种类繁多的连接器选择,能助力通过单一供应商实现采购简化,有助于加速部署并确保长期可靠性。

射频电缆


Cardinal 高频射频电缆

D-Sub 信号触点设计可保证高性能和最佳的信号完整性,提供多元配置,包括机械插针和插座类型,以及焊炉、压接、直型或直角 PCB 等端接选项,是电信、数据通信和工业自动化应用的理想选择。

Molex Cardinal 高频射频电缆和电缆组件。

高性能射频同轴电缆

Molex 高性能射频同轴电缆可实现稳定的射频信号传输、低无源互调 (PIM)、灵活的配置和多种高频选项,从而支持无线、电信和工业连接。丰富的射频同轴电缆和连接器选项,能满足多种下一代应用对高可靠性设计的严苛要求。

高性能射频同轴电缆组件。

射频跳线电缆

Molex 射频跳线电缆专为要求严苛的环境和长期韧性而打造,非常适合紧凑型高频无线和电信应用。波纹屏蔽设计可降低 PIM,提高信号完整性,同时保持灵活性,简化复杂系统中的布线和安装。

采用波纹设计的高性能 Molex 射频跳线电缆。

光纤到塔架混合电缆

混合主干电缆和光纤到塔架电缆通过简化和加速塔架部署来支持 5G 网络扩展。该系列电缆将电源和高性能光纤连接集成到一根电缆中,可提高网络性能,并提高塔顶严苛条件下的可靠性。

专为塔架连接设计的混合主干电缆和光纤到塔架电缆。

射频电缆组件构建器

Molex 定制射频电缆组件提供多种连接器、电缆类型和长度选项。在线电缆组件构建器支持快速设计、轻松电缆配置及迅速给出报价,提供个性化电缆组件,简化选型流程,并提供多种针对特定应用需求的解决方案。

Molex 射频电缆

射频连接器


高频射频连接器

Molex 的高频射频连接器用途广泛、坚固耐用且易于安装,能为无线、电信以及测试和测量系统等要求严苛的射频应用提供卓越的信号完整性和高精度连接。丰富的连接器和适配器产品组合,涵盖多种接口和配置,可简化采购与集成。

Molex 高频射频精密连接器和适配器产品系列。

多端口射频连接器

多端口射频连接器将多达八条射频线路整合到单个坚固接口中,从而减少高密度系统中的电路板空间占用和连接点。该系列紧凑型连接器能简化系统设计、降低故障率,并加快电信、无线和测试应用中的装配。

Molex 多端口射频 (MPRF) 连接器和插座头。

MMCX 连接器

微型 MMCX 连接器可在紧凑且空间受限的应用中实现可靠的射频信号和同轴供电连接,例如电信和消费类电子产品中的无线及天线系统。牢固的卡扣式对配接口和完整锁紧机制可提升耐用性,而多种电缆和 PCB 连接选项可简化设计工作。

Molex MMCX PoC 连接器

SMPS 连接器

SMPS 连接器将高达 65 GHz 的高频性能与紧凑的超小型接口相结合,可在无线、5G/6G、电信和测试系统应用中实现高密度板对板连接。盲插推入式耦合能使装配更加简便,而低 VSWR 和插入损耗则能确保要求严苛的设计中的可靠信号完整性。

Molex SMPS 板对板和线缆对板射频连接器。

射频连接器系列

Molex 提供广泛的射频互连系统解决方案组合,涵盖坚固的 DIN 连接器及超微型尺寸,并提供多种高频选项。您可以快速轻松地按尺寸和频段比较可用的射频接口,为各种应用需求找到合适的连接器解决方案。

Molex 射频连接器系列。