メインコンテンツにスキップ
MolexのRFケーブルとコネクター。

RFケーブルとコネクター

高周波でスペース制約のある過酷な環境アプリケーション向けに、Molexは高性能接続のワンストップショップとして、最適なRFケーブルとコネクターの充実したポートフォリオを提供しています。広範なRF専門知識、複雑なシステム向けの柔軟なオプション、簡素化されたワンサプライヤー調達を可能にする幅広い種類のコネクターにより、展開を加速し、長期的な信頼性を確保できます。

RFケーブル


Cardinal高周波RFケーブル

高性能と最適なシグナルインテグリティを実現するよう設計されたDサブ信号コンタクトは、機械加工ピンおよびソケットタイプを含む汎用性の高い構成に加え、ソルダーポット、圧着、ストレートPCB実装、ライトアングルPCB実装などの終端オプションに対応しており、通信、データ通信、産業オートメーション用途に最適です。

Molex Cardinal高周波RFケーブルおよびケーブルアセンブリー。

高性能RF同軸ケーブル

Molexの高性能RF同軸ケーブルは、安定したRF信号伝送、低パッシブ相互変調(PIM)のほか、ワイヤレス、通信、産業用接続をサポートする柔軟な構成と高周波オプションを提供します。RF同軸ケーブルとコネクターの幅広いオプションは、さまざまな次世代アプリケーションに対する要求の厳しい高信頼性設計の要件を満たします。

高性能RF同軸ケーブルアセンブリー。

RFジャンパーケーブル

MolexのRFジャンパーケーブルは、コンパクトな高周波ワイヤレスおよび通信アプリケーションに最適で、過酷な環境下でも長期にわたり高い回復力を発揮するよう設計されています。コルゲート型シールド設計はPIMを軽減し、シグナルインテグリティを向上させながら柔軟性を維持し、複雑なシステムへの配線と設置を簡素化します。

コルゲート構造を採用した高性能Molex RFジャンパーケーブル。

Fiber-to-the-Tower(FTTT)ハイブリッドケーブル

ハイブリッドトランクケーブルとFiber-to-the-Tower(FTTT)ケーブルは、タワーの展開を簡素化して加速することで、5Gネットワーク拡張をサポートします。これらのケーブルは、電力と高性能ファイバー接続を単一のケーブルに統合し、タワー上の過酷な条件下でネットワークパフォーマンスを向上させ、信頼性を高めます。

タワー接続用に設計されたハイブリッドトランクケーブルとFiber-to-the-Tower(FTTT)ケーブル。

RFケーブルアセンブリービルダー

MolexのカスタムRFケーブルアセンブリーは、さまざまなコネクター、ケーブルタイプ、長さオプションを備えたアセンブリーを提供します。オンラインケーブルアセンブリービルダーは、素早い設計、簡単なケーブル構成、迅速な見積もりを可能にすることで、さまざまなアプリケーション固有の要件に対して、選択プロセスを簡素化してソリューションを提供できる、個別化されたケーブルアセンブリーを実現します。

Molex RFケーブル

RFコネクター


高周波RFコネクター

汎用性が高く、堅牢で、取り付けも容易なMolexの高周波RFコネクターは、ワイヤレス、通信、テスト・計測システムといった要求の厳しいRFアプリケーションにおいて、卓越したシグナルインテグリティと高精度な接続性を実現します。複数のインターフェースと構成を備えたコネクターとアダプターオプションの幅広いポートフォリオは、調達と統合を効率化します。

Molexの高周波RF精密コネクターおよびアダプターのラインアップ。

マルチポートRFコネクター

マルチポートRFコネクターは、最大8本のRFラインを単一の堅牢なインターフェースに統合し、高密度システムの基板スペースと接続ポイントを削減します。これらのコンパクトなコネクターは、システム設計を簡素化し、故障率を低減し、通信、ワイヤレス、テストアプリケーションにおける組み立て工程を迅速化します。

MolexマルチポートRF(MPRF)コネクターおよびヘッダー。

MMCXコネクター

マイクロミニチュアMMCXコネクターは、通信や家電におけるワイヤレスシステムやアンテナシステムなどのコンパクトかつスペースに制約のあるアプリケーションで、信頼性の高いRF信号と同軸給電接続を可能にします。確実なスナップオン嵌合インターフェースとフルロック機構により耐久性が向上し、ケーブルとPCB接続の複数のオプションにより設計作業が効率化されます。

Molex MMCX PoCコネクター

SMPSコネクター

最大65 GHzの高周波性能とコンパクトなサブミニチュアインターフェースを組み合わせたSMPSコネクターは、ワイヤレス、5G/6G、通信、テストシステムアプリケーションで高密度の基板対基板接続を可能にします。ブラインド嵌合プッシュオンカップリングは組み立てを容易にする一方で、低VSWRと低挿入損失は要求の厳しい設計で信頼性の高いシグナルインテグリティを保証します。

MolexのSMPS基板対基板およびケーブル対基板用RFコネクター。

シリーズ別のRFコネクター

Molexは、堅牢なDINコネクターから超マイクロミニチュアサイズ、そして各種の高周波オプションまで、RFインターコネクトソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。利用可能なRFインターフェースを、サイズや周波数帯ごとに素早く簡単に比較して、さまざまなアプリケーションのニーズに適したコネクターソリューションを見つけましょう。

Molex RFコネクターのコレクション。