当今的紧凑型安保摄像头需要节省空间的连接器,以确保一致的功能并简化组装。为了在恶劣条件下获得可靠的性能,室外和工业摄像头需要坚固耐用,且可承受潮湿、灰尘和震动的连接器。无缝流传输和无线通信要求连接器能够确保高速数据传输和强大的信号完整性。
工程师希望利用微型化的薄型连接器来简化紧凑型安保摄像头的高密度布线。坚固的密封式连接器有助于抵抗潮湿、温度变化和机械应力,确保可靠的室内外性能。此外,高速连接器支持高分辨率视频、快速内存访问和高效的网络通信。
Molex 提供耐用、节省空间的连接器,专为确保紧凑应用中的板对板和线对板连接而设计。这些防潮连接器采用密封保护,确保始终如一的户外性能。Molex 的高速连接器支持高达 48Gbps 的高速数据传输,可实现流畅的高分辨率视频流传输。