産業とアプリケーション
接続ソリューションでセキュリティカメラの設計を最適化
今日のコンパクトなセキュリティカメラには、一貫した機能を確保し、組み立てを簡素化する省スペースコネクターが求められています。過酷な環境でも安定した性能を発揮するために、屋外および産業用カメラには、湿気、ほこりや振動に耐えられる堅牢なコネクターが必要です。シームレスなストリーミングやワイヤーレス通信には、高速データ転送と優れた信号整合性を実現するコネクターが不可欠です。
エンジニアは、小型のロープロファイル コネクターを利用して、コンパクトなセキュリティカメラでの高密度ルーティングを促進しようとしています。頑丈な密封コネクターは、湿気、温度変化、機械的ストレスに耐え、屋内外問わず信頼性の高い性能を確保します。さらに、高速コネクターにより、高解像度ビデオ、高速メモリーアクセス、効率的なネットワーク通信が可能になります。
Molexは、コンパクトなアプリケーションで基板対基板および電線対基板の安全な接続のために設計された、耐久性とスペース効率に優れたコネクターを提供します。防水性を備えたこれらの耐湿性コネクターは、屋外でも一貫した性能を実現します。Molexの高速コネクターは、最大48Gbpsの高速データ転送をサポートし、高解像度ビデオのスムーズなストリーミングを可能にします。
注目の製品
処理およびストレージ用セキュリティカメラコネクター
セキュリティカメラに内蔵された処理機能やメモリーストレージには、信頼性が高く高速な接続が必要ですが、限られたスペース、高温、信号劣化の可能性などによりそのような接続の維持が困難となる場合があります。Molexは、強力な信号整合性と設計の柔軟性を兼ね備えた、コンパクトで耐熱性のあるコネクターを提供します。これらのコネクターは、コンパクトで高性能なカメラシステムでシームレスなデータ転送と処理を実現します。
| 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | 接触抵抗(最大値) | |
|---|---|---|---|---|
| メモリー/SIMカードコネクター | 0.5A | 100ミリオーム | ||
| SlimStackコネクター | 基板対基板用 | 0.3A | 50V | |
| FFC/FPC用コネクター | 電線対基板用、基板対基板用 | 2.0A | 125V | |
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板用 | 4.7A | 50V AC(RMS)/DC | |
| SLコネクター | 電線対電線用 | 3.0A | 250V |
通信およびネットワーク用セキュリティカメラコネクター
セキュリティカメラでの高解像度のビデオストリーミングやリアルタイム通信には、画像劣化、データ損失、ネットワーク接続の中断を防ぐため、安定したデータおよび電力接続が必要です。Molexの高速接続ソリューションは、堅牢な信号整合性と確実な嵌合特性を備えており、カメラシステムにおいて安定した映像性能と効率的な電力供給を実現します。
| 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | データ範囲 | 接触抵抗(最大値) | |
|---|---|---|---|---|---|
| モジュラージャック | 1.5A | 50V AC(RMS) | Cat 3~Cat5e | 20ミリオーム | |
| HDMI V2.1コネクター | 電線対基板用 | 0.5A | 40V DC | 48Gbps |
センシング、動作、音声用セキュリティカメラコネクター
セキュリティカメラには、限られたスペースと継続的な動作による機械的負荷という課題の中で、精密なセンシング、動作制御、音声機能をコンパクトなエンクロージャに統合する必要があります。Molexは、省スペースで信頼性の高いコネクターを提供しており、強固な保持力と柔軟な構成により、振動の多い狭小な環境でも安定した性能を確保します。
| 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | フレックスサイクル数 | |
|---|---|---|---|---|
| OneBladeコネクター | 電線対基板用 | 2.5A | 100V | |
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板用 | 4.7A | 50V AC(RMS)/DC | |
| Premo-Flex FFC | 基板対基板用、基板対デバイス用 | 1.4A | 60V AC | 1万~250万 |
| SLコネクター | 電線対電線用 | 3.0A | 250V | |
| PicoBladeコネクター | 電線対基板用 | 2.5A | 125V |
セキュリティカメラ向けのパワー用コネクター
セキュリティカメラが小型化しながらも機能が高度化する中で、性能を損なうことなく効率的な電力供給や高速充電を維持することはますます難しくなっています。Molexの省スペースで信頼性の高いパワー用コネクターは、効率的なエネルギー管理、高速充電、そしてコンパクトなカメラ設計へのシームレスな統合を実現します。
| 構成 | 電流(最大) | 電圧(最大) | |
|---|---|---|---|
| USB Type-Cコネクター | 電線対基板用 | 3.0、5.0、6.0A | 48V |
| Pico-Claspコネクター | 電線対基板用 | 2.0A | 100V |