| ファバータイプ | 光カップリング | 密度 | 保守性 |
|---|---|---|---|
| SMおよびPM | 逆テーパー導波管(広帯域)または格子カプラー(狭帯域)のいずれかを使用したPICへの表面カップリング | フォトニックプラグあたり127μmピッチで最大50本のファイバー。モジュラーソケット設計を使用して、複数のフォトニックプラグを単一のPICに接続できます。 | 保守性に優れた着脱式フォトニックプラグによるリフロー後のファイバー接続 |
機能と利点
AI、ハイパースケール、高性能コンピューティングシステムの規模が拡大し続ける中、高密度光ファイバーをシリコンフォトニクスチップに接続する数が増加しており、これがますます大きな課題となっています。正確なアライメント要件により製造の複雑さとコストが増大する一方、従来のファイバー実装方式では、チャネル数が増加するにつれて拡張性が制限され、大量導入が困難になります。いったんパッケージに統合されると、ファイバー・チップ間のインターフェースは、保守、交換、テストが難しくなり、製造歩留まりと運用信頼性の維持が困難になることが少なくありません。
光接続をスケールさせる際の課題を克服するために、顧客には広い組立公差範囲を確保できるパッシブ光アライメント技術が求められます。また、大量生産と再現性をサポートする、実証済みの半導体対応製造プロセスも必要です。さらに、製品のライフサイクル全体を通じて修理や検証を簡素化するためには、保守可能でテスト可能な光接続アーキテクチャーが不可欠です。
TeraVERSEシステムは、パッシブアライメントと広い組立公差範囲を可能にするセルフアライメント光学アーキテクチャーでこれらの課題に対処しており、組み立ての複雑さを軽減して、製造コストを削減するほか、歩留まりを向上させ、スケーラブルな生産を可能にします。PICに取り付けられたフォトニックバンプは、PIC導波路から光をその表面に偏向させ、ウエハーレベルでのテストを可能にすることで、製造時のテスト性と歩留まりを大幅に向上させます。リフロー後のファイバー接続を可能にする着脱式で保守性に優れたフォトニックプラグは、CPOの製造を大幅に簡素化し、製造歩留まりとスループットを向上させ、製造コストを削減します。さらに、大量生産向けの半導体パッケージング工程との互換性により、製造の再現性が向上し、大量生産による商品化が促進されます。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
TeraVERSE着脱式コネクターとは何ですか?
TeraVERSE着脱式光チップレットコネクターは、ファイバーとPICの間に表面結合光インターフェースを作成するための高密度で着脱式かつ保守可能なファイバーコネクタープラットフォームです。着脱式フォトニックプラグ、フォトニックバンプ、メカニカルソケットで構成されており、CPOパッケージのスケーラブルなファイバー・チップ間接続をサポートします。
TeraVERSEシステムにはアクティブアライメントが必要ですか?
いいえ。TeraVERSEコネクターは、特許取得済みのセルフアラインメント光学技術を基盤として設計されており、広い組立公差範囲でも純粋なパッシブアライメントを実現します。
TeraVERSEコネクターはどのようなファイバータイプに対応していますか?
TeraVERSEシステムは、SMファイバーとPMファイバーの両方をサポートします。
着脱性が重要な理由は何ですか?
着脱性があることで、リフロープロセス後にファイバーを取り付けたり、メンテナンス時に取り外したりでき、製造性、歩留まり、修理性の向上に貢献します。
TeraVERSEコネクターは、どのようなアプリケーション向けに最適化されていますか?
TeraVERSEコネクターシステムは、AIインフラストラクチャー、ハイパースケールデータセンター、高性能コンピューティングアプリケーション向けに最適化されています。また、シリコンフォトニクスパッケージングとCPOシステムもサポートしています。
TeraVERSEシステムはCPOまたはプラガブル光モジュール用ですか?
TeraVERSEシステムは、PICへの接続に光ファイバーを必要とするNPO、CPO、およびその他のシリコンフォトニクスアプリケーション向けに最適化されています。
TeraVERSEコネクターはどのような光インターフェースに対応していますか?
TeraVERSEコネクターは、広帯域表面カップリング用の逆テーパー型導波路、または狭帯域表面カップリング用の格子カプラーのいずれからの表面カップリングにも対応しています。
TeraVERSEコネクターを選択する前に確認すべきことは何ですか?
TeraVERSEコネクターを選択する前に、PICのSiPhファウンドリー、PICカップリングタイプ、パッケージ形状、ファイバータイプ、チャネル数、ピッチ、動作帯域、フロント/バックパネル終端、ターゲット挿入損失、保守性要件を確認してください。