| ファイバータイプ | 光カップリング | 密度 | 保守性 |
|---|---|---|---|
| SMおよびPM | PICからの拡張コリメートビームへの表面カップリング | 127μmピッチで最大50本のファイバー。モジュラーソケット設計を使用して、複数のフォトニックプラグを単一のPICに接続できます。 |
保守性に優れた着脱式フォトニックプラグによるリフロー後のファイバー接続 |
機能と利点
AI、ハイパースケール、高性能コンピューティングシステムの規模が拡大し続ける中、高密度光ファイバーをシリコンフォトニクスチップに接続する数が増加しており、これがますます大きな課題となっています。正確な位置合わせが求められるため、製造の複雑さとコストが増大する一方で、従来のファイバー実装方式ではボトルネックが生じ、スケーラビリティと生産歩留まりが制限されます。既存の光ソリューションの多くは、恒久的に取り付けられたファイバーアセンブリーを使用しているため、ファイバー接続に障害が発生すると修理、交換、または手直しが困難になります。
光接続の課題を克服するには、ファイバー・チップ間アセンブリーを簡素化し、半導体規模の製造をサポートするソリューションが必要です。TeraLIGHTは、フォトニックプラグとPIC間のパッシブアライメントを可能にし、アクティブアライメントの必要性を排除し、組み立ての複雑さを軽減しコストを削減します。また、その高密度で着脱可能なアーキテクチャーにより、リフロー後のファイバー接続や保守性も確保されています。
TeraLIGHTシリコンフォトニクス コネクターは、パッシブアライメントを用いた拡張コリメートビーム光カップリング技術によってこれらの課題に対処しており、製造の複雑さを軽減し、組み立てコストを削減するほか、再現性を向上させ、導入を加速させます。TeraLIGHTシステムは、ウエハーレベルで製造された光学素子を組み込んでいるので半導体大量生産(HVM)がサポートされ、高度な2.5/3Dパッケージングフローにも対応します。これにより、歩留まりの向上、一貫した品質、製造効率の向上による大量生産が可能になります。リフロー後のファイバー接続を可能にする着脱式で保守性に優れたフォトニックプラグは、CPOの製造を大幅に簡素化し、製造歩留まりとスループットを向上させ、製造コストを削減します。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
TeraLIGHT着脱式コネクターとは何ですか?
TeraLIGHT着脱式光チップレットコネクターは、高密度で着脱式かつ保守性に優れたファイバーコネクタープラットフォームです。拡張されたコリメートビームを使用して、SM光ファイバーとPM光ファイバーをPICにスケーラブルに結合するために設計されています。
TeraLIGHTコネクターはどのファイバータイプに対応していますか?
TeraLIGHTシステムは、SMファイバーとPMファイバーの両方をサポートします。
TeraLIGHTシリコンフォトニクスコネクターのショアライン密度は?
TeraLIGHTコネクターは、127μmピッチで最大50本のファイバーをサポートします。
TeraLIGHT光コネクターはシリコンフォトニクスアプリケーションでどのように使用されますか?
TeraLIGHT光コネクターは、光ファイバーとPICチップ間にスケーラブルな光接続を実現するように設計されています。パッケージ近傍光学、CPO、AIインフラストラクチャー、ハイパースケールデータセンター、高性能コンピューティングの各種アプリケーション向けに、信頼性の高い高密度のファイバー・チップ接続を可能にします。
TeraLIGHTシステムのパッシブセルフアライメントは、アクティブアライメントと比較して光アセンブリーをどのように改善しますか?
組み立て中に継続的な光学モニタリングと調整を必要とするアクティブアライメントとは異なり、TeraLIGHTシステムはパッシブセルフアライメントを使用して製造を簡素化し、スケーラブルな大量生産を支援します。