2026年6月30日
イリノイ州ライル – 2026年6月30日 – 世界的なエレクトロニクスリーダーであり、コネクティビティイノベーターであるMolexは、2008年以来、オートモーティブ業界に7億個以上のコネクターを提供してきた実績を持つHSAutoLink相互接続ポートフォリオの拡充を発表しました。新しいMolex HSAutoLink Gコネクターシステムは、USCAR互換のコンパクトなインターフェースで最大25Gbpsのマルチギガビットイーサネット接続を実現し、先進運転支援システム(ADAS)、レーダー、LiDAR、ゾーナルアーキテクチャー、没入型ディスプレイ、中央コンピューティングモジュールの普及に伴い高まる帯域幅需要への対応に最適です。
「オートモーティブ業界がSDV(Software-Defined Vehicles、ソフトウェア定義車両)へ移行する中、メーカーは高い接続信頼性を確保しながら、大きな性能上のボトルネックを克服しなければなりません」と、MolexのCMS(Connected Mobility Systems)リージョナルゼネラルマネージャー、Min Kong氏は述べています。「HSAutoLinkファミリーは、約20年にわたり、車両アーキテクチャーを支える信頼性の高い基盤となってきました。その実績を基盤に、新しいHSAutoLink GシステムはOEMに実証済みのアップグレードパスを提供し、サプライチェーンの柔軟性とレジリエンスを高め、市場投入までの期間を短縮します。」
設計の柔軟性と高い信頼性
既存のUSCARイーサネットインターフェースに適合するよう設計されたMolex HSAutoLink Gコネクターシステムは、システム統合やアップグレードを容易にしつつ、コンパクトモジュールの省スペース化と軽量化を実現する、柔軟で将来を見据えた製品設計を可能にします。高度な電磁干渉(EMI)シールドと制御された差動インピーダンスにより、高密度環境における高速通信でもシグナルインテグリティを維持し、信号障害や検証の遅延、コストのかかる設計変更を防止します。
さらに、このMolex HSAutoLinkファミリーの最新製品では、嵌合時に接点を保護するスタブ防止設計が採用されており、誤嵌合のリスクを低減します。このような厳格なオートモーティブ向け検証への取り組みの一環として、MolexはEMI抑制を強化し、性能信頼性を高めるため、均一に配置した複数のグランド接点を追加しました。
サプライチェーンの柔軟性向上
端子、コネクター、プリント回路基板(PCB)ヘッダー、ケーブルで構成される新しいMolex HSAutoLink Gファミリーは、業界標準のUSCARフットプリントに完全準拠することで、オートモーティブOEMおよびティア1サプライヤーに調達先の柔軟性を提供します。この標準化された互換性は、Molexのグローバルな製造拠点と充実したエンジニアリングサポートに支えられています。さらに、最も過酷な条件下での性能を最適化するため、広範な実環境シミュレーションと信頼性試験を実施しています。
イノベーションを加速
Molexは、変化が速く大量生産が求められる中国市場に不可欠な、高い品質基準を満たす代替コネクター供給元となっており、25Gオートモーティブイーサネットへの移行が加速する世界各地の市場でも採用が広がっています。こうした広がりは、複雑化する車両電子アーキテクチャーの簡素化に取り組むMolexの姿勢を裏付けるものです。HSAutoLink GやMolex HFMなどの高速オートモーティブ通信プロトコルソリューションと、Molex MX-DaSHコネクターシステムなどの先進技術を組み合わせることで、電力、信号、超高速データ伝送を、省スペースで統合されたアーキテクチャーにシームレスに統合しています。
オートモーティブ接続で培った実績を活かす
MolexのHSAutoLinkファミリーは、HSAutoLink、HSAutoLink II、HSAutoLink C、そしてHSAutoLink Gへと進化し、堅牢で高速なオートモーティブ接続のベンチマークとして長年評価されてきました。最大25Gbpsのイーサネット接続をサポートすることで、その実績をさらに発展させ、将来のSDVや自律型モビリティプラットフォームの高帯域幅需要に対応するため、オートモーティブ環境での検証をさらに強化しています。HSAutoLink Gの製品サンプルは、早期の適格性評価および設計導入試験を開始できるよう、順次提供を開始しています。
Electronica China 2026でのオートモーティブ製品ショーケース(ブースW1.301)
新しいMolex HSAutoLink Gシステムは、Electronica Chinaで展示されます。また、以下を含むMolexの幅広いオートモーティブ接続製品ポートフォリオも紹介します。
- CMC/CMXコネクターシステムやMX150接続ソリューションなど、進化する電動駆動、電力制御、48Vアーキテクチャーをサポートし、電動車(EV)や次世代アーキテクチャーへの移行を支援する電動化ソリューション
- 小型・高振動・高温のオートモーティブ用途向けDuraClik電線対基板用コネクターソリューションや、小型・軽量のオートモーティブ向け電源およびバッテリーシステムアーキテクチャーをサポートするFlexi-Latch+コネクターソリューションなどのバッテリーパック接続ソリューション
- 耐久性に優れた機械的・電気的性能が求められる小型オートモーティブ用途向けのMicro-Lock Plusコネクターソリューションや、進化する車両アーキテクチャー全体で信頼性の高い電力供給、電気的完全性、柔軟なシステム統合を実現するNano-Fitコネクターソリューションなどの軽量接続ソリューション