| データレート | インターフェース | ターゲットバリデーション | 構成 |
|---|---|---|---|
| 最大25Gbps | USCAR 777-U-xxx-x-Z01 | USCAR、LV214 | 電線対基板 |
特徴と利点
先進運転支援システム(ADAS)、レーダー、LiDAR、ゾーナルアーキテクチャー、集中制御型コンピューティングモジュールなどのデータ集約型アプリケーションの普及に伴い、オートモーティブメーカーは帯域幅需要の増大に直面しています。旧式の低速ツイストペアソリューションでは、こうした次世代アプリケーションのニーズに応える性能を提供することができません。
高度なオートモーティブイーサネットアプリケーションをサポートするには、より高速仕様のツイストペアコネクターとケーブルアセンブリーが必要です。これらのコネクターシステムには、今日のモジュールのスペース制約に適合するコンパクトさが求められるとともに、高速データレートをサポートするEMI耐性とシグナルインテグリティを保証する必要があります。
HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクターシステムは、既存のUSCARシステムのフットプリントに収まる小型サイズでありながら、高いデータレートを保証します。優れたEMIシールド設計と制御された差動インピーダンスにより、優れたシグナルインテグリティと最大25Gbpsのデータレートを実現します。これらのコネクターは、さまざまな次世代イーサネットアプリケーションに対応し、スケーラブルで簡単にアップグレードできるアーキテクチャーの構築を可能にします。USCAR準拠のキャビティおよびインターフェース設計は、システムの統合と検証作業を簡素化し、コストを削減し、市場投入までの時間を短縮します。
産業別アプリケーション
ADAS
センタースタックシステム
電気自動車
車室内アプリケーション
ゾーナルアーキテクチャー
360度サラウンドビューシステム
4DレーダーおよびLiDARセンサー
集中制御型コンピューティングモジュール
デジタルミラーおよびカメラ監視システム
前方レーダーおよびカメラシステム
高帯域幅LiDARアレイ
高解像度ドライバー情報ディスプレイ
高速センサー対プロセッサー間通信システム
マルチレーダーセンサーフュージョンシステム
OTA(Over-the-air)モジュール
フリート管理用OTAアップデートモジュール
冗長安全アーキテクチャ
リモートモニタリングおよび遠隔操作システム
特殊車両/自動運転車両
テレマティクス制御ユニット
テレマティクスゲートウェイおよびフリート管理ユニット
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクターシステムとは?
HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクターシステムとは、100Mbps~25Gbpsの伝送速度域で高度なゾーナルアーキテクチャー、ADAS、ソフトウェア定義車両などをサポートするマルチギガビット イーサネット オートモーティブ コネクター設計ソリューションです。この設計ソリューションは、堅牢なシグナルインテグリティ、EMI保護性能、および過酷な環境条件における高い耐性を提供します。HSAutoLink Gシステムは、USCAR 777-U-xxx-x-Z01フォームファクターのドロップイン置換品として利用できるため、セカンドソースの柔軟性をサポートし、設計と検証作業を効率化します。
HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクターシステムは、どのようなオートモーティブ規格に準拠していますか?
HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクターシステムは、IEEE 802.3およびTC9オートモーティブイーサネット規格に適合しており、過酷な車両環境および通信リンクに対するUSCARおよびLV214要件に対して検証済みです。
HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクターを選ぶべき理由は何ですか?
HSAutoLink Gシステムは、基板フットプリントを拡大することなく従来よりはるかに高い帯域幅を実現することで、将来を見据えた設計を支援します。HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクターシステムは、今日の車両システムと将来のソフトウェア定義車両の両方に対応し、スケーラビリティを強化し、今後発生する課題に対応するためのアップグレードを効率化します。
HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクターはどのようなアプリケーションをサポートしますか?
このコネクターシステムは、LiDAR、レーダー、ディスプレイ、ゾーナルコントローラー、コンピューティングモジュールなどのアプリケーションにおけるモジュール通信用高速イーサネットリンクおよびSerDes(シリアライザ/デシリアライザ)ポイントツーポイントリンクをサポートします。
USCAR 777-U-xxx-x-Z01コネクターのサプライチェーンの課題を減らすにはどうすればよいですか?
HSAutoLink Gシステムは、基板のフットプリントを拡大することなく既存のUSCAR 777-U-xxx-x-Z01コネクターのドロップイン置換品として利用できる、セカンドソースソリューションを提供します。Molexのグローバルな製造拠点から提供される安定した調達オプションを利用できることで、サプライチェーンのリスクを軽減できます。