汽车连接
经过预验证的成品电缆组件采用高速 FAKRA-Mini (HFM) 连接器,有助于加速汽车摄像头、天线和显示器应用的开发进程。该系列即插即用解决方案符合 USCAR-49 标准,提供多种键控编码和长度。电缆经过性能测试以及与 Rosenberger HFM 连接器的兼容性验证,可支持原型设计和小批量生产,并可现货直发。
HFM 系统坚固耐用、结构紧凑,能够为 ADAS 传感器链路、自动驾驶及高性能信息娱乐系统等下一代汽车应用提供高速数据传输支持。HFM 连接器可实现高达 28Gbps 的数据传输率和高达 20 GHz 的频率,而其占用空间相较传统 FAKRA 连接器缩小 80%,不仅能简化系统集成,还能节省空间和减轻重量。