| 电压 | 电流 | 额定脉冲电压,符合 III/3 标准 | 线规 |
|---|---|---|---|
| 高达 1,000V DC | 高达 24.0A | 8,000V | 0.34mm² 至 2.50mm²(22 至 12 AWG),可提供更大的线径规格 |
特性和优点
在工业及其他严苛环境中进行布线,需要可靠、安全且节省空间的连接解决方案。设计工程师需要连接器既要足够灵活,能处理多种导体截面和导线类型,又要保持稳定的品质、耐用性、载流能力,同时要符合行业及监管标准。这些解决方案应确保安装人员的安全,并简化维护工作,从而最大限度地减少系统停机时间。
为 35mm DIN 导轨安装而设计的模块化端子板,可为多种行业提供稳固且多功能的连接。该系列端子板还支持多种连接方式和导线类型,有助于大幅提高空间利用率,并确保持久、安全、可靠的运行。
Molex DIN 导轨端子板提供品类丰富的产品选择,可实现安全、可靠、紧凑和可扩展的电源连接。该系列端子板提供多种导线连接选项,支持实心和绞合导线,使工程师能够在统一的安装中集成多种导体类型。坚固、抗震动的夹持结构和防火材料可提高可靠性,有助于防止连接故障,同时符合 UL、CE 和 IEC 法规,能简化文书工作并确保工人安全。
按行业划分的应用
谷物处理和加工系统
灌溉控制面板
装配线设备
工厂配电系统
测试台
电路保护设备
配电板
发电机
变电站
开关装置
变压器
电池储能系统 (BESS)
电动汽车充电站
可再生能源系统
空气处理装置
楼宇自动化控制系统
冷水机组
压缩机
温度调节控制系统
自动化系统
控制柜
生产线机械
可编程逻辑控制器 (PLC)
信号和配电
高密度配电单元
基站配电
网络机架
路由器
服务器机柜
交换机
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
什么是 DIN 导轨端子板?
DIN 导轨端子板是模块化解决方案,以紧凑和模块化的外形提供多功能、安全可靠的电气连接。该系列端子板提供多种连接方式、广泛的附件兼容性以及丰富的线径规格和布局选项,支持多种行业和设备的布线应用。
Molex DIN 导轨端子板与竞品相比有何不同?
Molex 推出的 DIN 导轨端子板在保持成本效益的同时,提供高水平的功能品质、始终一致的性能和长期可靠性。该系列端子板采用精密工程设计,能确保低接触电阻,有效降低故障率,从而助力设备制造商和面板制造商降低维护费用并减少功率损耗。与替代解决方案相比,它能实现更低的总拥有成本。
DIN 导轨端子板如何为其用户创造价值?
DIN 导轨端子板易于布线、维护和扩展,并适用于各种电压、电流和应用。这种灵活性可简化库存管理并加快安装和维护操作,帮助用户降低成本。它们还提供稳固且绝缘的连接,可有效减少短路的可能性,从而降低风险。
DIN 导轨端子板有哪些特性?
DIN 导轨端子板可以实现多种特性,具体取决于型号。贯通式型号允许导线穿过,而双层型号提供垂直堆叠的两个连接层。接地型号提供稳固的接地点。保险丝型号包含用于过流保护的保险丝座。断开型号配备用于隔离电路的断开杆或按钮,而测试断开型号则包含内置断开机构,例如闸刀开关、杠杆或插入式断开器。最后,二极管型号是在端子内集成二极管的专用产品。得益于丰富多样的功能选择,使用通用产品家族即可满足多种需求、简化采购流程、减少库存管理难题并精简设计工作。