热泵系统需要可以容纳各种模块化功能的高压电源连接器和控制板。它们需要采用紧凑的设计,同时提供最佳电气性能,还需要具有成本效益、可靠性、安全且易于安装和维护。
Molex 连接器专为应对这些挑战而设计。这些连接器具有锁拴、灌封插座头和插配力小等特性,专为高压而设计,易于安装,即使在高震动环境中也不会脱配。
为适应热泵机组的狭小空间,Molex 为印刷电路板 (PCB) 提供了尺寸更小的互连解决方案,帮助可靠、安全地控制各种传感器输入和驱动器输出,以符合 V-0/灼热丝等国际安全标准。
热泵系统需要可以容纳各种模块化功能的高压电源连接器和控制板。它们需要采用紧凑的设计,同时提供最佳电气性能,还需要具有成本效益、可靠性、安全且易于安装和维护。
Molex 连接器专为应对这些挑战而设计。这些连接器具有锁拴、灌封插座头和插配力小等特性,专为高压而设计,易于安装,即使在高震动环境中也不会脱配。
为适应热泵机组的狭小空间,Molex 为印刷电路板 (PCB) 提供了尺寸更小的互连解决方案,帮助可靠、安全地控制各种传感器输入和驱动器输出,以符合 V-0/灼热丝等国际安全标准。
如何在电气性能、安装和维护简易性以及整体系统成本之间进行权衡,仍然是热泵系统设计人员面临的主要挑战。用于高压应用的 Molex 连接器通过低插入力实现轻松端接,无需专用工具,显著简化了装配和拆卸过程,同时不影响电气性能。
| 电路数 | 最大 电流额定值 | 最大 电压 | 电线尺寸 | |
|---|---|---|---|---|
| 屏蔽带和端子片 | 2 至 12 | 63.0A | 600V | 12 至 26 AWG |
| Quixon 快速断开 | 20.4A | 600V | 10 至 22 AWG |
热泵传感器、阀门和开关需要紧凑耐用的组件,既能承受震动和冲击等常规机械应力,又不增加占用面积或成本。Molex 小型连接器具有摩擦锁或压力锁紧等加固特性,可实现高震动环境中的可靠连接。借助采用表面贴装技术 (SMT) 的无胶带连接器或组件,Molex 互连解决方案可帮助减少人工作业,降低整体生产成本。
| 配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | |
|---|---|---|---|---|
| OneBlade 连接器 | 线对板 | 1.00mm | 2 至 8 | 2.5A |
| Pico-Clasp 连接器 | 线对板 | 1.00mm | 2 至 50 | 2.0A |
为了优化电路板空间以适应热泵机组的空间限制,设计工程师需要选择 PCB 占用空间更小的组件,同时不牺牲连接的稳固性。Molex 坚固耐用的小型连接器具有压力锁紧和锁栓功能以及灌封插座头,可最大限度地减少连接器占用空间,同时确保耐用性。
| 配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-One 连接器 | 线对板 | 2.00mm | 2 至 8 | 4.0A |
| Mini-Fit 连接器 | 线对线 线对板 板对板 |
4.20mm | 2 至 24 | 20.5A |
| Micro-Lock Plus 连接器 | 线对板 | 1.25mm 2.00mm |
2 至 42 | 4.7A |
| KK Plus 连接器 | 线对板 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2 至 8 | 11.0A |
| CP-6.5 连接器 | 线对线 线对板 |
6.50mm | 2 至 6 | 12.5A |
| Mini-Lock 连接器 | 线对板 | 2.50mm | 2 至 15 | 3.5A |
| 类型 | 方向 | 调整片厚度 | 调整片宽 | |
|---|---|---|---|---|
| PCB 弹片 | 快速断开 | PCB 标示片 PCB 直片 |
0.51mm 0.81mm |
2.79mm 4.75mm 6.35mm |
| 最大 电流额定值 | 最大 电压 | 电线尺寸 | |
|---|---|---|---|
| Quixon 快速断开 | 20.4A | 600V | 10 至 22 AWG |
热泵必须在极冷和极热的环境下工作,这就要求传感器连接器能够在极广的温度范围内保持精度和可靠性,而不会出现故障。Molex 连接器在设计时充分考虑了可靠性,可在极端工作条件下提供最佳性能。
| 配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流额定值 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Lock 连接器 | 线对板 | 2.50mm | 2 至 15 | 3.5A | -40°C 至 +105°C |
| Micro-One 连接器 | 线对板 |
2.00mm | 2 至 8 | 4.0A | -40°C 至 +105°C |