ヒートポンプシステムには、幅広いモジュラー機能に対応できる高電圧パワー用コネクターと制御基板が必要です。コンパクトな設計で最適な電気性能を提供すると同時に、コスト効率が高く、信頼性が高く、かつ安全で設置やメンテナンスもしやすいことが求められます。
Molexのコネクターは、これらの課題に対処するべく専用設計されています。ラッチ、ポッティング対応ヘッダー、低嵌合力などの特徴を備えたこれらのコネクターは、高電圧用に設計されており、設置が簡単で、また高振動環境下でも嵌合ずれが生じません。
ヒートポンプユニットの厳しいスペース制約を満たすために、Molexは、設置面積の少ないプリント回路基板(PCB)用相互接続ソリューションの提供により、V-0/グローワイヤーなどの国際安全規格に準拠した幅広いセンサー入力およびアクチュエーター出力の安全かつ確実な管理をサポートしています。