| ペア数 | システム間隔 | 構成 | インピーダンス |
|---|---|---|---|
| 3~13 | 基板実装:14.50~45.50mm(嵌合高さ) ケーブル:29.20mm(嵌合幅) |
従来型、CoPlanar、直交ダイレクト、メザニン、ケーブル | 92Ω |
特徴と利点
今日のデータセンターは、AI、機械学習、クラウドコンピューティング、ビデオストリーミング、データ分析などデータを大量に処理する用途に対応する必要があります。処理能力の増大に対する需要を満たすには、速度と帯域幅の向上が必要です。
接続に224Gテクノロジーを採用することで、データセンターでの高速システムへのシームレスな移行、インフラストラクチャ寿命の延長、新しい規格やコンポーネント設計との互換性を実現できます。統合を簡素化しながら、シグナルインテグリティと速度を維持できるソリューションであれば、データセンターに求められる高速要件を効果的かつ効率的に満たすことができます。
Inceptionバックプレーンコネクターとケーブルシステムは、高密度アプリケーションに最適なシグナルインテグリティと可変ピッチオプションを提供することで、224Gの速度をサポートするオスメス同体設計のバックプレーンコネクターとケーブルのファミリーを提供します。Twinax電線ゲージの複数のオプションとオスメス同体設計によって、統合の合理化と導入の迅速化が可能です。幅広い嵌合方向とケーブルアセンブリーのオプションにより、設計の柔軟性が向上し、幅広いアプリケーションに対応できます。
Inception 224Gバックプレーンソリューション
Inceptionファミリーの雌雄同型設計コネクターとケーブルアセンブリーは、224Gの速度で最適化されたシグナルインテグリティを実現し、AI、機械学習、クラウドコンピューティング、ハイパフォーマンスコンピューティング、高度なデータ分析による帯域幅需要の増大に対応できます。複数のtwinax電線ゲージ、さまざまな嵌合方向、柔軟なコネクター構成オプションを備えた高密度構成により、統合を簡素化し、次世代コンピューティングプラットフォーム向けの拡張可能な224Gバックプレーンアーキテクチャに対応します。
産業別アプリケーション
サーバーとストレージ
スイッチ
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Molex Inception 224Gバックプレーンコネクターとケーブルシステムとは?
MolexのInception 224Gバックプレーンコネクターおよびケーブルシステムは、高速データセンター、ネットワーキング、コンピューティングアプリケーション向けに設計された、雌雄同型設計のバックプレーンインターコネクトソリューションです。Inceptionシステムは、次世代アーキテクチャにおける配線の柔軟性を向上させ、システム統合を簡素化し、シグナルインテグリティを最適化するように設計されています。
224Gアプリケーション向けのInceptionシステムでは、どのようなバックプレーンコネクター構成を利用できますか?
Inception 224Gバックプレーンコネクターシステムには、CoPlanar、ストレートヘッダー、ケーブル、直交ダイレクト構成があります。設計者は、3~13の差動ペアオプションと、奇数列を含む2~20列のウェハー数から選択できるため、柔軟なレイアウト設計が可能です。
Inceptionシステムは224Gデータレートに対応していますか?
はい、Inceptionバックプレーンコネクターおよびケーブルシステムは、最大224Gのデータレートに対応し、AI、ハイパースケールデータセンター、ハイパフォーマンスネットワーキングアプリケーション向けの次世代PAM-4アーキテクチャを実現します。
224Gバックプレーンコネクターにおいて、圧縮方式と比較したSMT(表面実装技術)の利点は何ですか?
SMT実装には、実証済みの信頼性を提供できるという利点があります。この堅牢な実装方式により、基板インターフェースの耐久性が向上し、断続的な不具合の原因となり得るPCB上の追加の着脱式インターフェースが不要になります。SMT実装には、オペレーターによる取り扱いを減らし、ピン曲がりのリスクを最小限に抑えられるという利点もあります。