| 线对数 | 系统间距 | 配置 | 阻抗 |
|---|---|---|---|
| 3 至 13 | 板载:14.50 至 45.50mm(对配高度) 电缆:29.20mm(对配宽度) |
传统、共面、正交直连、平行板、电缆 | 92 欧姆 |
特性和优点
如今的数据中心需要承载 AI、机器学习、云计算、视频流及数据分析等数据密集型应用。要满足日益增长的处理能力需求,必须提升速度与带宽。
采用 224G 连接技术可使数据中心无缝迁移至高速系统,延长基础设施使用寿命,并兼容新兴标准及组件设计。在保障信号完整性与传输速度的同时简化系统集成的解决方案,能够助力数据中心高效、可靠地满足高速需求。
Inception 背板连接器和电缆系统提供一系列阴阳同体的背板连接器和电缆,可实现出色的信号完整性和可变间距选项,支持 224G 速度,适用于高密度应用。多种线规的 Twinax 电缆选项与阴阳同体的设计有助于简化集成和加速部署。丰富的对配方向和电缆组件选项,可提升设计灵活性,满足广泛应用场景的需求。
Inception 224G 背板解决方案
Inception 系列阴阳同体连接器和电缆组件可在 224G 速率下实现优化的信号完整性,使设计人员能够满足 AI、机器学习、云计算、高性能计算和高级数据分析不断增长的带宽需求。高密度配置提供多种 Twinax 线规型号、多样的对配方向以及灵活的连接器配置选项,有助于简化集成,并支持下一代计算平台的可扩展 224G 背板架构。
热门问题选集
什么是 Molex Inception 224G 背板连接器和电缆系统?
Molex 推出的 Inception 224G 背板连接器和电缆系统是一种阴阳同体背板互连系统解决方案,专为高速数据中心、网络和计算应用而设计。Inception 系统旨在提升布线灵活性、简化系统集成,并优化下一代架构中的信号完整性。
Inception 系统为 224G 应用提供哪些背板连接器配置?
Inception 224G 背板连接器系统提供共面、垂直插座头、电缆和正交直连等多种配置。设计人员可从 3 至 13 差动信号线对的选项中进行选择,晶片列数可从 2 列到 20 列,包括奇数列数,以实现布局灵活性。
Inception 系统是否支持 224G 数据传输率?
是的,Inception 背板连接器和电缆系统支持高达 224G 的数据传输率,可助力 AI、超大规模数据中心和高性能网络应用实现下一代 PAM-4 架构。
对于 224G 背板连接器,SMT(表面贴装技术)与压接相比有何优势?
SMT 贴装方式的优势在于它具有经过验证的可靠性。这种稳固的贴装方式可提高板接口处的耐用性,并消除 PCB 上可能引入间歇性问题的额外可分离接口。SMT 贴装方式的另一项优势在于,通过减少人工操作环节,最大限度降低插针弯曲的风险。