メインコンテンツにスキップ
Human Machine Interface (HMI) Solutions

プリントエレクトロニクス

ヒューマンマシンインターフェース(HMI)ソリューション

HMIソリューションは、直観的な制御、信頼性と柔軟性のために構築されたカスタマイズ可能な高性能設計を提供することで、要求の厳しい環境でも、幅広い用途にわたってユーザーエクスペリエンスを向上させます。HMIソリューションには、メンブレンスイッチ、静電容量式スイッチ、PEDOTタッチフォイル、ゴム製ドームスイッチ、バックライトなどがあり、医療、産業、オートモーティブ、消費者向けデバイスに応答性と耐久性に優れたインターフェースを提供します。

特徴と利点


時代遅れのインターフェイスや操作しにくいインターフェースを使っていると、多くの場合、利便性、安全性、および全体的なユーザー満足度に影響を与えます。HMIソリューションを使うと、ユーザーとデバイス間のインタラクションが改善され、タッチ応答性、優れた性能、明瞭性、耐久性、美学的な柔軟性が強化されます。これは、高度なタッチ技術(静電容量式スイッチ、PEDOTタッチフォイルなど)と内蔵バックライトによって実現されます。こうした機能により、特に照明が悪い環境や多様な表面において、洗練された設計、応答性、使いやすさの向上が可能になります。洗練されたモダンなインターフェースを提供することで、安全で直感的かつ効率的な人とのインタラクションを可能にします。 

特に従来の制御方法(機械ボタンなど)では期待不足となる環境において、シームレスで高性能なユーザーインタラクションをもたらす製品に対する需要が高まっています。モダンで信頼性の高い洗練されたインターフェースを持つ製品に対する需要がますます高まっています。HMIソリューションは、ミニマリズムと機能性に関するトレンドをサポートすると同時に、進化する市場においてお客様の競争力を維持できます。

メンブレンスイッチ

メンブレンスイッチは、HMIソリューションのために設計された、耐久性の高い、薄くて柔軟性のあるインターフェースです。押したときに回路を作動させることで機能し、シームレスで汎用性と信頼性に優れたユーザー入力方法を提供します。メンブレンスイッチは、設計の軽量化、カスタマイズの容易さ、厳しい環境に耐える性能により、家電製品、医療デバイス、産業機器で一般的に使用されています。

Human machine interface with membrane switches

静電容量式スイッチ

静電容量式スイッチは、タッチまたは非接触性を利用してコマンドをトリガーし、シームレスで直感的なユーザーインタラクションを可能にする高度なHMIソリューションです。洗練された設計、耐久性、マルチタッチジェスチャーのサポートにより、タッチスクリーン、オートモーティブパネル、家電製品に広く使用されています。

Human machine interface featuring capacitive switches

PEDOTタッチフォイル

PEDOTタッチフォイルは、ディスプレイの透明度を維持しながらタッチ機能を可能にする、柔軟な透明導電センサーを採用した革新的なHMIソリューションです。これらのフォイルは、タッチ機能とクリアで優れた可視性を実現する、洗練されたモダンなインターフェースの作成に最適です。

Human machine interface with PEDOT touch foils

ゴム製ドームスイッチ

ゴム製ドームスイッチは、耐久性とコスト効率に優れたHMIソリューションで、押したときに触覚フィードバックを提供し、応答性に優れたユーザーに優しいエクスペリエンスを実現します。これらのスイッチは、使用頻度の高い環境における汎用性、静音性、回復力により、キーボード、リモコン、コントロールパネルで頻繁に使用されます。

Human machine interface with rubber dome switches

一体型バックライトとLED

一体型バックライトとLEDは、低照明度環境での視認性と使いやすさを強化しながら、設計上の美しさを向上させる高度なHMIソリューションです。さまざまな照明条件下での容易なインタラクションと機能の向上をもたらします。バックライトの設計は、現代的で機能的な設計要素を可能にします。

Human machine interface with integrated backlighting and LEDs

注目の動画


ヒューマンマシンインターフェース(HMI)ソリューション

Molexが、幅広い革新的な製品ラインを通じて、お客様の次なるHMIソリューションの作成にどのように役立つかをご覧ください。Molexでは、高度なボタン機能や目を引くグラフィック設計、さらにはシームレスなディスプレイ統合やダイナミックなバックライトなど、お客様独自の用途に適したソリューション開発を専門に扱っています。

産業別アプリケーション


この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

よくある質問


PEDOTタッチフォイルとは何ですか?また、どのように機能しますか?

PEDOTタッチフォイルは、タッチ機能を可能にする薄くて透明な導電性フィルムです。軽量で柔軟性が高いため、耐久性のある洗練されたタッチインターフェースを必要とする用途向けのカスタムHMI設計の統合に最適です。

MolexはHMI用のマルチタッチソリューションを提供していますか?

はい。Molexは、ピンチ、スワイプ、ズームなどの直感的なジェスチャーを可能にするマルチタッチHMIソリューションを設計し、ユーザーインタラクションと機能を強化します。 

Molexは、HMI設計が特定の環境要件を満たしていることをどのように見届けていますか?

Molexはお客様と密接に連携し、環境要件を理解した後、湿気、紫外線への暴露、極端な温度、化学物質への暴露に対する耐性など、お客様の環境条件を満たす材料と技術を選択します。

MolexはHMIソリューションの性能をどのように検証しますか?

Molexには、ライフサイクル、環境、機械ストレスの各種テストを含む厳格な検証テストを行える、最先端の信頼性ラボがあります。これにより、現実的な条件のもとで最高レベルの性能と信頼性を発揮することができます。お客様の要件に応じて、Molexはこのテストを社内で提供することにより、お客様がMolex統合HMIでアセンブリー全体の検証を行えるようにしています。多くのお客様は、独自のフル製品テストを実施しており、MolexのサブアセンブリーHMIの基本テストのみを必要とします。一般的なテストには、外観検査、LEDのオン/オフ、および各ボタンを押したときの適切な動作の検証が含まれます。

MolexはHMI統合に対する技術サポートを提供しますか?

はい。Molexは設計の支援、試作品の作成、トラブルシューティングなどの技術的なサポートを提供し、HMIソリューションが製品にシームレスに統合できるようにします。