メインコンテンツにスキップ
画像

FFC/FPC用コネクター

MolexのEasy-On FFCコネクターとFPCコネクターは、アクチュエーター、ピッチサイズ(0.20~2.00mm)、および回路サイズ(2~120)の幅広い組み合わせを提供し、設計の柔軟性を向上させ、信頼性が高く、堅牢で使いやすいコネクターソリューションで電子機器メーカーをサポートします。

ピッチ アクチュエータースタイル 回路サイズ
0.20~2.00mm フロントフリップ、バックフリップ、非ZIF、スライダー、Flexi-Latch、ワンタッチ 2~120

0.20mmピッチ

Easy-On FFC/FPC 0.20mmピッチコネクター

0.25mmピッチ

Easy-On FFC/FPC 0.25mmピッチコネクター

0.30mmピッチ

Easy-On FFC/FPC 0.30mmピッチコネクター

0.40mmピッチ

Easy-On FFC/FPC 0.40mmピッチコネクター

0.50mmピッチ

Easy-On FFC/FPC 0.50mmピッチコネクター

1.00mmピッチ

Easy-On FFC/FPC 1.00mmピッチコネクター

1.25mmピッチ

Easy-On FFC/FPC 1.25mmピッチコネクター

2.00mmピッチ

Easy-On FFC/FPC 2.00mmピッチコネクター

注目の製品シリーズ


多くの新製品設計では、特定の数のシグナル用回路が必要であり、小ピッチで多回路のFFC/FPC用コネクターの調達は困難な場合があります。MolexのEasy-On FFC/FPC用コネクターは、設計の柔軟性を促進するためのさまざまな機能を備えています。これには、0.20~2.00mmのピッチサイズ、2~96の回路サイズ、フロントフリップ、バックフリップ、スライダー、ワンタッチ、LIFなどのアクチュエータータイプ、直角または垂直方向といった特徴が含まれます。コンスーマ機器、モバイルデバイス、オートモーティブなどの市場に最適な製品です。

組み立ての際、平面性の問題や多段階の工程は、エラーや遅延の原因になります。MolexのEasy-On FFCおよびFPC用コネクターは、信頼性が高く、堅牢で操作が簡単であるため、ロボットによる嵌合や完全自動化SMTプロセスに最適です。反りを最小限に抑え、ニッケルめっき端子を備えたMolexのフレキシブル フラットケーブル/フレキシブルプリント回路コネクターは、SMTプロセスで発生する平面性やその他の問題を解決するために設計およびテストされています。

お客様は、安定したサプライチェーンと、さまざまな製品コンプライアンス要件を満たすメーカーを必要としています。業界内の実績あるリーダーとして、Molexは、さまざまな環境基準やRoHS認証を満たす、信頼できる高品質の製品、確実な生産能力、知識豊富なエンジニアリングサポート、信頼できる事業継続計画(BCP)を提供しています。

FlexiSnapシリーズ(0.50mmピッチ)

  • 安全なロックネイル設計のワンタッチロック機構で信頼性の高い動作を確保
  • スペースに制約のあるアプリケーションでの使用に最適
  • オートメーション対応設計により、ロボットアセンブリー工程とのシームレスな統合が可能
  • 0.50mmピッチFFC/FPC用ケーブルとの標準互換性
FlexiSnap Series FFC/FPC connector and flat flexible cable.

スライダーシリーズ(0.50mmおよび1.00mmピッチ)

  • FFC/FPCケーブルへの頑丈な接続を実現
  • ロボットによる組み立てが簡単に
  • 垂直バージョンとライトアングルバージョンの両方で0.50~1.00mmのピッチサイズをサポート
  • 金および錫ビスマスメッキに対応
FFC/FPC Slider Series, white and beige.

FlatLockシリーズ(0.50mmピッチ)

  • デュアル接点接続とプリロック機能付きのバックフリップアクチュエータを搭載
  • ロープロファイル高さ:
  • 0.50mmピッチ構成をサポート
  • 最大15サイクルの嵌合および嵌合解除に耐えます
Easy-On FlatLock FFCコネクター

FD19シリーズ(0.50mmおよび1.00mmピッチ)

  • ダブルボトムコンタクト設計で確実な接続を実現

  • 0.50mmおよび1.00mmピッチの幅広い回路サイズ

  • 最高150℃の高動作温度

  • イヤー付きケーブルとイヤーなしケーブルに対応

Easy-On FD19コネクター

LA75シリーズ(0.30mmピッチ)

  • バックフリップ付きのデュアルコンタクト

  • ケーブルロック機能を利用可能

  • 最高125℃​の高い動作温度

  • コンパクトなサイズでスペースを削減

Easy-On LA75シリーズコネクター

FBH1シリーズ(0.50mmピッチ)

  • コンパクトなサイズでスペースを削減

  • バックフリップアクチュエーターと薄型設計により、設計の柔軟性を提供

  • デュアルコンタクトで信頼性の高い電気性能を実現

  • 高い上向きの引力に対応​

Easy-On FBH1シリーズコネクター

FD4Pシリーズ(0.40mmピッチ)

  • 0.40mmピッチの高密度のピン数

  • 二重底接点が安全な接続性を実現

  • イヤー付きケーブルとイヤーなしケーブルに対応

  • 高い保持力を提供​

Easy-On FD4Pシリーズコネクター

ワンタッチシリーズ(0.50mmピッチ)

  • 簡単なシングルアクションのFFC/FPC嵌合

  • プッシュボタン機能でリリースしやすいケーブル

  • 高い保持力を提供​

  • 接地端子を備え、最高125℃の高温オプションを提供

Easy-Onワンタッチシリーズコネクター

接点に金メッキまたは錫メッキ
コスト効率とさらなる設計自由度を確保

50~125Vの範囲で最も高い定格電圧のFFC/FPC用コネクターの1つ
高出力アプリケーションに最適

ニッケルバリアSMT端子
SMT品質の確保
SMTノズルのためのスペースを提供する広いピックアンドプレースで自動組立が可能

最高使用温度+150℃
過酷な環境にも対応

垂直、ポジティブロッキングラッチで、嵌合時にカチッと音がする仕様
確実な接続

FFCと嵌合
汎用のFFC、カスタムFPCケーブル、ロック機能用の耳付き/ノッチ付きFFCを使用できるため、コスト削減が可能
グランド端子をシールドFFCに対応

アクチュエーターによるオートロックネイルシステム
ケーブルの確実な保持を実現

上コンタクト、下コンタクト、またはその両方、直角および垂直方向で利用可能
設計の柔軟性を提供

データシートおよびガイド


注目の動画


Easy-On FFC/FPC FD19シリーズコネクター

耐久性と信頼性を備えたEasy-On FFC/FPC FD19シリーズコネクターは、最高150℃の高い動作温度を含めた過酷な条件に耐えるように設計されています。これらのコネクターは、ケーブルの挿入とロックを簡単かつ効率的に行えるワイドアクチュエータを備えており、イヤー付きとイヤーなし両方のFPCケーブルと互換性のあるラッチタイプの機構であるため、汎用性の高い接続とユーザーの利便性向上を実現しています。FFC/FPC FD19シリーズコネクターは、4~80回路に幅広く対応しており、デュアルビーム下部コンタクト設計を採用しているため、さまざまな重要な用途で安定した電気性能を発揮します。

Easy-On FFC/FPC FBH1シリーズコネクター

最大150℃までの高い動作温度を特長としているEasy-On FFC/FPC FBH1シリーズコネクターは、過酷な条件に耐えられる設計で、耐久性が強化されています。ワイドアクチュエータによって、確実なロックで簡単かつ効率的にケーブルを挿入できます。また、ラッチタイプの機構でイヤー付きとイヤーなし両方のFPCケーブルとの互換性に対応しているため、設計の柔軟性が向上しています。回路オプションは4~80回路と幅広く、デュアルビーム下部コンタクト設計を採用しているため、重要な用途で信頼性の高い電気性能を発揮します。

Easy-On FFC/FPC LA75シリーズコネクター

Easy-On FFC/FPC LA75シリーズコネクターは、バックフリップアクチュエータを備えたデュアル接点を採用しているため、保持力と設置の柔軟性が向上しています。これらのコネクターはわずか0.75mmの超ロープロファイルなので、スペースに制約のあるコンパクトな用途に最適で、ロックあり端子とロックなし端子の両方のオプションが用意されているため、カスタマイズ可能なセキュリティと使いやすさに合わせて選べます。FFC/FPC LA75シリーズコネクターは最大125℃の高温環境に耐えるように設計されており、7~61回路に幅広く対応しているため、さまざまな電子設計の多様な状況に適応できます。

産業別アプリケーション


オーディオ
センタースタックシステム
ドメイン制御ユニット(DCU)
ヘッドアップディスプレイ
車室内アプリケーション
計器クラスター
電気自動車
EV充電ステーション
インフォテインメント
インフォテインメントシステム
照明
ナビゲーション
サイドビューカメラ
ゾーンコントロールユニット(ZCU)
ゾーン・ゲートウェイ
(一部のシリーズはオートモーティブアプリケーションでの使用が承認されています。詳細についてはMolexにお問い合わせください。)

コードカットデバイス
デジタルカメラ
フラットパネルディスプレイ
ゲーム
ゲーム機
ホームエンターテイメントシステム
ホームセキュリティ
オーブン
プリンター
冷蔵庫
スマートテレビ
スピーカー
ストリーミングメディア
洗濯機
ワイヤレス・マルチルーム・オーディオ

ファクトリーオートメーション機器

持続グルコース・モニター
補聴器
イルミネーション
患者モニター
外科用器具
遠隔医療 - 遠隔患者モニタリングシステム

GPS
ノートパソコン
販売時点情報管理(POS)端末
ポータブル型オーディオデバイス
モバイルゲームデバイス
スマートフォン
タブレット


AR/VRデバイス
コピー機
光ディスクドライブ
スマートウォッチ
タブレットおよびノートパソコン
ウェアラブルグラス

この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


FFC/FPC用コネクターのさまざまなアクチュエータ方式の特徴と利点は何ですか?

FFC/FPC用コネクターのさまざまなアクチュエータ方式は以下のとおりです:

  • ZIF:ゼロ挿入力アクチュエータにより、摩擦のない嵌合が可能で、嵌合寿命が向上します。
  • フロントフリップ:アクチュエータと端子が縦に積み重ねられており、挿入が容易な広い正面幅を備え、高く、奥行が狭い形状になっています。
  • バックフリップ:滑り止め側に位置し、高さを低くすることで、アクチュエータはその広い奥行きで上部と下部の表面を嵌合できます。
  • スライダータイプ:アクチュエータの直線的な開閉軌道は、自動化で操作しやすくなっています。イヤーのない他のFFC/FPC用コネクターよりも優れた保持力を備えています。
  • ワンタッチ:オートロック機構と、ケーブルを簡単に取り外せる押しボタンが付いた切り込み付きFFC/FPCであり、ワンタッチ設計で嵌合プロセスの簡便性が高まります。
  • Non-ZIF:アクチュエータ操作なしの1回の操作で嵌合(FFC/FPCを挿入して嵌合)が可能です。コンタクトでFFC/FPCを拭いて異物を除去できます。

1番ピンはどれですか?

アクチュエータ上の三角マークはピン1を示しています。しかし、一部のシリーズでは、三角マークがない場合があります。その場合、FFC/FPC挿入口の開いた側の左ピンをピン1と見なし、エンドユーザーが「左から右」または「右から左」を選択できるようにします。

ケーススタディ

3Dプリントのための柔軟で高密度な接続性の実現

Prusa ResearchがMolexのEasy-On FFC/FPCコネクターを使用して、スペースに制約のある3Dプリンター設計における高密度接続の需要に対応する方法をご覧ください。幅広いアクチュエータ、ピッチサイズ、および回路オプションで利用可能なこれらの堅牢でユーザーに優しいソリューションは、3Dプリント技術の設計の柔軟性と全体的なシステム性能を向上させます。

Prusa ResearchのCORE ONE 3Dプリンター