| 频率 | 数据传输率 | 电流 | 协议 |
|---|---|---|---|
| 高达 20 GHz | 高达 28Gbps | 1.0A | APIX、ASA-ML、以太网、FPD-Link III/IV、GMSL 2/3、GVIF、HDBase-T、MIPI A-PHY、PCIe |
要改善汽车功能并满足消费者的需求,需要汽车制造商在有限的空间内集成更加复杂的模块和 ECU。互连解决方案必须具备出色的可靠性,采用精湛的机械设计和 EMI 屏蔽,以确保在高震动和电子噪声环境中的稳定性能。模块化、小型化设计有助于最大限度地提高 PCB 空间效率,以便使高性能信息娱乐和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 等数据密集型应用成为可能。
高速 FAKRA-Mini (HFM) 同轴连接器系统为汽车设计工程师提供下一代功能,提供专为现代汽车架构的需求量身打造的紧凑、高性能解决方案。与传统 FAKRA 连接器相比,HFM 系统可节省高达 80% 的空间,是尤其注重空间和重量优化的汽车的理想之选。它支持高达 28Gbps 和 20 GHz 频率的高速数据传输,这对于 ADAS、自动驾驶和先进的信息娱乐功能至关重要。可选的连接器定位 (CPA) 可增强连接可靠性,而密封型号则可防止水和液体侵入,从而在恶劣条件下提供耐用性。无论是处理 ADAS 的传感器数据还是确保信息娱乐的无缝连接,对于寻求高效可靠的先进连接器解决方案的工程师而言,HFM 系统都是不可或缺的工具。
Molex HFM 连接器支持带有压接端子的 RG174、RTK031 和 RTK044 50 欧姆同轴电缆。
HFM 连接器比标准 FAKRA 连接器更小,并且可以处理更高的速度。其他差异包括,HFM 改进了端子接口、增强了电气特性,并针对自动化批量生产工具优化了设计。
与传统的 FAKRA 连接器相比,HFM 系统可节省高达 80% 的空间,具有显著的空间效率和重量减轻优势。它支持高达 28Gbps 的高速数据传输,这对于 ADAS、信息娱乐和传感器连接等先进的汽车技术至关重要。该系统的模块化设计增强了灵活性,支持未来升级和新技术的集成。
HFM 系统提供多功能、适应性强的设计,包括单、双、双层堆叠和四排连接器。这一系列配置支持线对线、线对模块和线对设备解决方案,适用于各种汽车应用,并有助于实现灵活的汽车架构设计。
HFM 连接器有多达 12 种不同的键控选项,全部采用独特的颜色模制,便于识别。在使用多个 HFM 连接器的应用中,组装作业会更快、更轻松、更可靠。