| 电流 | 电压 | 连接器对配长度 | IP 等级 |
|---|---|---|---|
| 高达 3.0A(2 至 5 个插针) 高达 2.5A(6 个插针) |
最高 60V DC | 30.00mm | IP68 |
特性和优点
随着电助力自行车、电动踏板车和类人机器人的不断发展,设计工程师需要在更小的空间内集成更多电子元件,同时不能牺牲可靠性。连接器必须符合严格的标准,例如 IP68 级防水、RoHS 和 UL 认证,才能确保安全性和合规性。设计人员必须提供可靠、耐用且维护需求极低的产品,以满足市场日益增长的需求。
在严苛环境下,焊接布线连接容易发生故障,而笨重的连接器则会妨碍电缆在紧凑设计中的有效布线,从而限制产品外形的创新。因此,需要紧凑可靠的连接器,既能简化电缆在狭窄空间中的布线,又能确保环境防护能力和设计效率。
MiniCirc 环形连接器为空间受限、高信号要求的应用提供紧凑、可靠且高性能的互连解决方案。该系列连接器配备插座连接器和线束,可为电助力自行车系统和类人机器人提供稳定可靠的连接性能。其坚固的对配结构具有 IP68 防护等级,能够抵御震动,并在完全装配到位时提供清晰的触觉反馈。MiniCirc 连接器还具有 6.00mm 的小型插头直径,采用短体设计,可承载多达六个电路。这可为电缆组件在狭小空间内的布线提供理想的外形,助力制造商成功缩小产品的整体尺寸。
热门问题选集
什么是 MiniCirc 环形连接器?
MiniCirc 环形连接器是可靠耐用的紧凑型连接器,专为狭小空间和严苛环境设计。它们非常适合电助力自行车、类人机器人、户外照明和家庭储能等应用,提供稳固的电气连接,并具备环境防护和易于集成的特点。
MiniCirc 环形连接器与竞品有何不同?
MiniCirc 环形连接器采用压接接线,无需焊接即可确保稳定、高性能的连接。其坚固的对配结构具有 IP68 防护等级,能够抵御震动,并在完全装配到位时提供清晰的触觉反馈。
MiniCirc 环形连接器如何为制造商创造价值?
MiniCirc 环形连接器集便利性、可靠性和易用性于一身,从而创造价值。其紧凑的尺寸使管道穿线变得简单高效,而独特的对配结构在完全装配到位时会提供清晰的触觉反馈。此外,颜色编码箭头符号与防错设计指南可引导用户正确插入连接器,减少错误并确保稳固连接。