| 电流: | 电路尺寸: | 行业领域: |
|---|---|---|
| 0.5A – 2.0A | 6、8、10 | 工业和 工业自动化 |
产品亮点
特性和优点
总览
为了提高产量、效率并节省成本,工业自动化市场正在转向自动安装。Molex 莫仕的 2.00 毫米 I/O 连接器具有改进的托盘设计,有助于从手动安装过渡到自动安装。
Molex 莫仕的 2.00 毫米 I/O 连接器系统提供 6 电路、8 电路和 10 电路选项。6 电路和 10 电路连接器系统具有自动安装和回流焊接功能,适用于线对线应用。此外,6 电路连接器系统符合 IEEE 1394 标准,该系统非常适合工业控制应用。
按行业划分的应用
Controllers and amplifiers
Encoder for motors
Servo motors
Servo motor controller and amplifier
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。