| 充電規格 | 出力レベル | 車両への統合 | アーキテクチャ対応 |
|---|---|---|---|
| Qi 2.0(MPP)およびQi 2.2プラットフォーム | 15W(量産)または25W(開発中)、より高出力に対応するハードウェア | CAN FDおよびLIN、AUTOSAR 4.3、NFC(オプション)、EMC最適化 | 12Vおよび48V(オプション)対応、中央電源対応、SDV対応 |
特徴と利点
オートモーティブ設計エンジニアは、コンパクトなコンソールにおいて、アライメント感度、熱、EMI要件を満たしながら、より高速なワイヤレス充電に対する顧客の期待の高まりに対応する必要があります。革新的なQi2磁気アーキテクチャは、電力供給、ソフトウェア統合、コンプライアンスにおいて新たな課題をもたらします。
これらの課題に対処するには、堅牢で小型かつ高精度なソリューションが必要です。Molexは、磁気アライメントを最適化し、高度なEMCフィルタリングを組み込み、効率的な熱管理システムを採用した、量産実績のあるQiプラットフォームを提供しています。Molexのワイヤレス充電システムは、世界中で数百万台の納入実績を持ち、実車環境での確かな実績があります。
注目の動画
産業別用途
この製品の用途はこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
ワイヤレス充電モジュールとは?
ワイヤレス充電モジュールは、車両内に搭載される電力モジュールで、通常はQi誘導結合パッドを用い、空間を介してスマートフォンなどのモバイルデバイスを電磁的に充電可能にします。
Molexはどのようなワイヤレス充電規格に対応していますか?
Molexは、Qi 2.0(MPP)の15W量産プラットフォームおよびQi 2.2の25W開発アーキテクチャに対応しています。ハードウェアは、将来の高出力化にも対応できるように設計されています。
25Wワイヤレス充電には、アクティブ冷却が必要ですか?
車両環境やパッケージング上の制約によっては、25W MPPシステムの性能を維持するためにアクティブな熱管理が必要となる場合があります。詳細は、Molexにお問い合わせください。