智能锁设计逐渐往紧凑型发展,设计工程师常常需要应对在其中融入更多先进功能的挑战。这些设备不仅要提供安全可靠的门禁管理,还必须与消费者的其他智能家居生态系统无缝连接。它们简洁紧凑的外形限制了可用空间,而大量的无线连接则带来了信号完整性挑战。此外,优化电源管理和充电效率会增加产品设计过程的复杂性。
因此,现代智能锁需要能够最大程度增大空间效率、减小功率损耗并提供强大连接的组件。为满足以上设计需求,需要选择增强了可靠性特性的部件,确保自装配开始的整个产品生命周期内电缆保持力强、连接器插配精准。只有实现性能和尺寸之间的平衡,才有助于提供智能锁客户所期望的良好用户体验。
Molex 莫仕解决方案旨在应对高级智能锁的挑战。我们的微型连接器采用创新配置设计,可节省高达 30% 的空间。Molex 莫仕连接器可最大程度减少功率损耗,支持高效的电池充电,从而延长智能锁的使用寿命,提升用户体验。为了确保始终可靠的无线连接,Molex 莫仕提供先进的 EMI 屏蔽,即使在紧凑型环境中也能保持信号完整性。我们的多功能产品线能够集成各种摄像头、音频和传感器组件,使工程师能够在不牺牲性能的情况下实现下一代智能锁功能的创新和增强。