跳至主要内容
Molex MiniMix PCB 端板和电缆组件。

2027年第1季度提供样品

MiniMix 混合电源和信号连接器

MiniMix 混合连接器非常适合类人机器人、自主移动机器人 (AMR) 和高级工业自动化系统,其在单个超紧凑接口内同时实现电力传输与高速以太网通信,可减少连接器数量、降低布线复杂性并缩减装配工作量。凭借这种节省空间的设计,它们能够安装于空间受限的关节、驱动器和机器人机构中,提供高性能的集成解决方案。

配置 电流 数据传输率 布线外形
直角和垂直 最高 15.0A 高达 1Gbps 以太网 5.65mm

特性和优点


机器人设计人员常常面临难题:如何在不牺牲性能的前提下,将电源和信号连接集成到日益紧凑的关节、驱动器及铰接机构中。采用独立的供电和信号连接器会增加布线复杂性、连接器数量、装配工作量和系统总重量,使机器人架构更加复杂。此外,持续运动、震动和要求严苛的工作环境会给整个机器人系统带来可靠性风险和更多的故障模式。

将电力传输与高速数据通信集成于紧凑的连接器接口中,以支持高密度机器人设计,有助于设计人员应对这些挑战。将多个电源和信号连接整合到单个互连系统中,可降低布线复杂性、减少连接器数量并缩减装配工作量。系统需要稳定可靠的连接,以承受持续运动、震动和要求严苛的工作环境,同时最大限度地减少潜在故障点。

Molex 推出的 MiniMix 混合电源和信号连接器采用单接口设计,将电源和信号传输合二为一,可减少连接器数量、降低线束复杂性、缩短装配时间并减轻系统重量。该混合电源和信号架构支持高达 15.0A 的电力传输和 1Gbps 1000BASE-T1 的以太网通信,从而在空间受限的机器人关节和驱动器中实现更强的能力。这个超紧凑、抗震的连接器平台专为持续运动应用而设计,支持最小约 5.65mm 的布线直径,同时减少潜在故障点。

集成电源与信号混合架构

MiniMix 混合连接器可在紧凑的混合架构中集成高达 15.0A 的电源触点和 1Gbps 1000BASE-T1 以太网通信,在减少连接器数量的同时支持先进的机器人功能。该系列连接器使机器人设计人员能够在空间极其有限的位置实现电力传输和高速通信,在不增加系统尺寸的前提下最大限度发挥功能。

Molex 已对配 MiniMix 混合连接器和电缆组件。

适用于简化布线的超紧凑外形 

为了克服连接器和电缆在狭窄的驱动器通道和机器人关节中布线的难题,超紧凑型 MiniMix 混合连接器采用 5.65mm 布线外形,同时不牺牲机械设计灵活性。电源和信号连接能够穿过比传统方案更窄的开孔,从而实现更小的关节、更紧凑的机器人以及更大的设计自由度。

Molex MiniMix 紧凑型插头组件。

简化装配和轻量化设计,兼有多样化选项

MiniMix 混合连接器将电源和信号传输整合到单个集成的互连解决方案中,从而简化系统架构,打造更轻量、更简洁且更可靠的机器人系统。垂直和直角两种朝向可实现设计灵活性,能极大减少返工,并满足不同的布局要求。

Molex MiniMix 垂直和直角组件。

数据报表和指南


按行业划分的应用


灵巧的机器人手
主控板
机械臂
机械腿

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是 MiniMix 混合电源和信号连接器?

MiniMix 混合电源和信号连接器是一款紧凑型混合线对板连接器及电缆组件平台,将电源和信号传输整合于单一接口中。MiniMix 混合连接器专为类人机器人、工业机器人、AMR 及先进自动化系统设计,可帮助设计人员在空间受限的环境中降低布线复杂性、提高功率密度,并支持可靠的高速通信。

MiniMix 混合连接器与其他混合连接器有何不同?

MiniMix 混合连接器专为空间、重量和可靠性至关重要的下一代机器人应用而打造。该混合平台在超紧凑设计中同时集成电源和信号连接,可穿过最小仅 5.65mm 的开孔,同时每电源触点最高支持 15.0A 电流,并支持 1Gbps 1000BASE-T1 以太网通信。这样,机器人制造商就能够在不增加系统尺寸的前提下实现更高性能。

如何简化类人机器人的系统设计?

MiniMix 混合连接器将电源和信号连接集成于单一混合连接器接口中,从而简化机器人系统设计。该系列连接器省去了独立电源和数据连接的需求,使设计人员能够减少组件数量、简化电缆布线、最大限度减少潜在故障点,并更充分地利用机器人关节、驱动器和控制系统内的有限空间。

对于空间受限的机器人关节和驱动器,哪种连接器最为适用?

MiniMix 混合电源和信号连接器专为空间受限的机器人架构而设计。其外形超紧凑,因此电源和数据布线能够穿过狭窄的驱动器通道、铰接臂、机器人关节和末端执行器,同时保持可靠的电气性能和机械耐久性。

如何降低类人机器人设计中的电缆复杂性?

使用 MiniMix 连接器等混合连接器解决方案可将电源和信号传输整合于单一接口中,从而降低布线复杂性、减少装配需求、改善电缆管理,并有助于打造更小、更轻的机器人系统。

哪些线对板互连系统可为机器人应用整合电源和信号?

MiniMix 混合电源和信号连接器将高电流电源触点与可配置信号触点集成于单一、紧凑的连接器系统中。该平台支持每个电源触点高达 15.0A 的电流,以及从零至五位不等的信号配置,可为广泛的机器人电源和通信需求提供灵活性。

哪款超紧凑型混合连接器最适合下一代机器人应用?

MiniMix 混合连接器经过精心设计,可承受机器人应用中常见的震动、弯折和持续运动。其坚固的机械设计有助于在反复运动循环中保持可靠的电力传输和信号完整性,从而在要求严苛的工作条件下实现长期稳定性能。