インターコネクトは、RFテストのイノベーションを促進する要素であり、最新のシステムが確実に機能するようにします。エンジニアは、優れた位相安定性を実現し、高い嵌合サイクルに耐えるソリューションを求めています。これらのコンポーネントは、シグナルインテグリティを損なうことなく、高密度のマルチポート構成にも適応する必要があります。テスト環境が複雑化するにつれて、モジュール式のインターコネクトアーキテクチャーを実装できることは、明確な競争上の優位性となります。
Molexは、これらの高周波需要に対応するテスト・計測向けのRFコネクターにおける包括的なポートフォリオをエンジニアに提供します。Molexの高度なRFコネクターとテストケーブルのポートフォリオは、現代のテスト環境に必要な高周波性能を提供します。Molexは、ラボでの検証に必要な高精度コネクターから、自動製造向けの高耐久性アセンブリーまで、次世代のRFテストを推進するために必要な機械的柔軟性と電気的安定性を提供します。