商用ドローンの設計では、エンジニアは厳密なサイズと重量制限を超えることなく、より多くのセンサー、カメラ、通信システムを実装するという困難な課題に直面します。ほこり、湿気、極端な温度にさらされ、振動が起こりやすいドローン用途では、信頼性の高い電力やデータの完全性を維持するのは容易ではありません。軍用ドローンと比較して、商用モデルはサイズ・重量・コストの制約がより厳しく、バッテリー駆動時間と信頼性に対して高い基準を維持する必要があります。
これらの課題を克服するには、小型ドローンアーキテクチャ内でより大きな電力と信号容量を提供する高密度で軽量なコネクターが必要です。頑丈なハウジング、耐候性シーリング、耐食メッキを備えたコネクターにより、過酷な屋外条件でも信頼性の高い接続を実現できます。高振動用途において信頼性の高い電気性能を実現するにあたり、エンジニアは安全なラッチ、強力な嵌合保持性能、最小の接触抵抗を備えた接続ソリューションに注目します。
Molexの超小型軽量コネクターは、エンジニアが商用ドローンの厳しいサイズと重量の要件を満たすのに役立ちます。耐環境性能、安全なラッチ、耐振動構造を持つように設計されたこれらのソリューションは、厳しい動作条件でも信頼性の高い性能を提供します。熱効率の高い高電流機能と電磁干渉(EMI)シールドを内蔵したMolexのコネクターは、高性能ドローンが長時間の飛行時間と高信頼動作を実現することを可能にします。