| 间距 | 驱动器类型 | 电路规格 |
|---|---|---|
| 0.20 至 2.00mm | 前端翻转、背部翻转、非 ZIF、滑块、Flexi-Latch、一键式 | 2 至 120 |
特色产品系列
许多新产品设计需要特定数量的信号电路,而且可能很难采购小间距、多电路 FFC/FPC 连接器。Molex 的 Easy-On FFC/FPC 连接器具有多种功能,可提高设计灵活性。这些功能包括间距尺寸从 0.20 到 2.00mm 不等,电路规格从 2 到 96,驱动器类型包括直角或垂直方向的前端翻转、背部翻转、滑块、一键式和 LIF。非常适合消费、移动设备和汽车市场。
在组装过程中,共面性问题和多步骤过程可能会导致错误和延迟。Molex 的 Easy-On FFC 和 FPC 连接器可靠、坚固且易于操作,是机器人对配和全自动 SMT 工艺的理想选择。Molex 的柔性扁平电缆/柔性印刷电路连接器具有最小的翘曲和镀镍端子,经过设计和测试,可解决 SMT 过程中出现的共面性或其他问题。
客户需要可满足各种产品合规性要求的制造商和稳定的供应链。作为业内久经考验的领导者,Molex 提供质量可靠的产品,这些产品符合各种环境标准和 RoHS 认证、有保证的产能、知识渊博的工程支持和可靠的业务连续性计划 (BCP)。
数据报表和指南
数据报表 (PDF)
特色视频
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
FFC/FPC 连接器不同类型的驱动方式有哪些特点和优势?
FFC/FPC 连接器的不同类型的驱动方式有:
- ZIF:零插入力驱动器可实现无摩擦对配,从而延长对配生命周期。
- 前端翻转:驱动器和端子垂直堆叠,正面较宽,更易插入,高度更高,深度更窄。
- 背部翻转:位于防滑侧,高度降低,驱动器深度较宽,可连接上下表面。
- 滑块型:驱动器的线性开合轨迹使其易于进行自动化操作。它比其他无耳 FFC/FPC 连接器具有更高的保持力。
- 一触式:带有自动锁定机制的切槽 FFC/FPC 和可轻松拆卸电缆的按钮,一触式设计有助于简化对配过程。
- 非 ZIF:支持单动对配(插入 FFC/FPC 即对配),无需任何驱动器操作,通过擦拭 FFC/FPC 接触面即可去除异物。
哪个是 1 号插针?
驱动器上的三角形标记表示插针 1。但是,在某些系列中,三角形标记可能不存在。在这种情况下,我们将 FFC/FPC 插入开口侧的左侧插针视为插针 1,让最终用户可以选择从左到右或从右到左。