跳至主要内容
Molex 铲形连接器

铲形连接器

Molex 铲形连接器提供尺寸适配的产品组合,通过将插片尺寸与相匹配的线规大小配对,可减少错误对配并简化选择。镀层选项与坚固结构经过精心设计,适用于严苛环境、易受震动影响的设备,并可耐受较宽的温度范围。该系列连接器经过压接优化并符合合规要求,可提升一次通过质量,并提供可靠的高性能解决方案。

线径规格 螺柱规格 筒型 包装
22 至 10 AWG M2 至 M10 闭合式、密封钎焊、开口式 卷状胶带、纸箱

Avikrimp(黄铜套管)

Avikrimp 卡扣铲形端子

InsulKrimp(硬质 PVC 套管)

InsulKrimp 卡扣铲形端子

Krimptite(搭接缝)

Krimptite 卡扣铲形端子

Perma-Seal(热缩套管)

Perma-Seal 铲形舌片端子

VersaKrimp(钎焊接缝)

VersaKrimp 铲形舌片端子

数据报表和指南


无焊端子

Molex 的无焊端子经过精心设计,可在严苛环境中保持低接触电阻和机械完整性。稳固的连接、快速的装配以及降低的热风险可提升效率,实现稳健的性能。该系列端子支持线对线连接和线对板连接,因此适用于多种市场领域,包括工业机械和消费类电子产品。

sdf