跳至主要内容

卡扣插头端子和插座

Molex 的卡扣插头端子和插座可实现轻松快速的安装,缩短维护停机时间,无需装配工具,即可提供坚固可靠的线对线及线束连接。凭借稳固的卡扣式保持力/锁紧特性,即使处于易受冲击或震动影响的环境下,也能将意外断开的风险降至最低。该系列无焊端子非常适合紧凑空间,并适用于对维修便捷性有要求的家电及工业应用。

线径规格 导线绝缘直径 绝缘 包装
22 至 14 AWG 3.25mm 至 6.71mm 完全、部分、无 卷状胶带、纸箱、卷状

Avikrimp(黄铜套管)

Molex Avikrimp 卡扣插头

InsulKrimp(硬质 PVC 套管)

Molex InsulKrimp 卡扣插头

Krimptite(搭接缝)

Molex Krimptite 卡扣插头

Perma-Seal(热缩套管)

Molex Perma-Seal 插针式卡扣插头

数据报表和指南


无焊端子

Molex 提供丰富多样的无焊端子选择,可实现多元且稳固的连接方案,从而简化布线并缩短安装时间。探索用于线对线连接的卡扣插头/插座和肩背形端子,以及用于设备、螺柱及配电节点端接的环形端子、铲形端子、插片和快速断开端子。

无焊端子