跳至主要内容
Molex 肩背形连接器

肩背形连接器

Molex 肩背形连接器是一种快速断开端子,通过将插孔式插座与插针式插片结合在一起,可实现菊花链连接和直通连接。在多个电路需要共用同一个端子位置的线束中,该系列连接器可减少空间占用,并最大程度缩短维护时间。肩背形连接器提供多种插片尺寸、线规及绝缘选项,可适应不同的应用和装配需求。

线径规格 调整片厚度 调整片宽 包装
22 至 10 AWG 0.81mm 6.35mm 卷状胶带、纸箱、卷状

Avikrimp(黄铜套管)

Molex Avikrimp 肩背形快速断开

InsulKrimp(硬质 PVC)

Molex InsulKrimp 肩背形快速断开

数据报表和指南


无焊端子

肩背形连接器是一种无焊端子,用户可以根据设计的演变或对不同连接类型的需求,将其与其他无焊端子组合使用。为满足特定的设计需求,Molex 提供种类繁多的其他压接式无焊端子,可根据线规、绝缘类型、镀层、温度/震动要求以及压接工具建议来进行选择。

无焊端子