跳至主要内容
Molex 快速断开连接器

快速断开连接器

Molex 快速断开连接器是推入式/拔出式端子,可实现坚固、快速、免工具的电气连接。其设计旨在缩短插拔时间,同时保持稳定的接触力和电气完整性,因此非常适合需要维修的组件。该系列连接器具有更高的灵活性,提供多种绝缘选项以确保最佳的触电防护,并能够适配多种标准插片尺寸。

线径规格 调整片厚度 调整片宽 包装
26 至 10 AWG 0.51、0.80、0.81mm 2.79、4.75、5.21、6.35、7.70mm 卷状胶带、纸箱、卷状

Avikrimp(黄铜套管)

Molex Avikrimp 快速断开

InsulKrimp(硬质 PVC 套管)

Molex InsulKrimp 快速断开

Krimptite(搭接缝)

Molex Krimptite 快速断开

Perma-Seal(热缩套管)

Molex Perma-Seal 插孔式快速断开

VibraKrimp(双压接)

Molex VibraKrimp 快速断开

快速断开适配器

Molex 快速断开适配器

数据报表和指南


无焊端子

大多数线束和面板的装配都需要混合使用多种类型的端子,包括环形、铲形、对接形、旗形和肩背形,而这些端子均可通过 Molex 获得。该系列无焊端子和快速断开采用压接式端接,具有稳定的电气性能、便于现场维护,并能实现可重复、可立即投产的装配。

无焊端子