跳至主要内容
Molex 环形端子

环形端子

Molex 环形端子提供广泛的螺柱规格和线规,可简化选择。坚固的设计可适应狭小的安装空间,而保护性镀层能提高其耐腐蚀、耐热和抗机械应力的能力。该系列端子具有便于压接的筒体、颜色编码和检查窗,可实现快速、一致的装配并支持目视检查确认。

线径规格 筒型 螺柱规格 包装
22 至 4/0 AWG 闭合式、密封钎焊、开口式 1-2 (M2) 至 3/4" (M18) 卷状胶带、纸箱、卷状

Avikrimp(黄铜套管)

Avikrimp 环形舌片端子

InsulKrimp(硬质 PVC 套管)

InsulKrimp 环形舌片端子

Krimptite(搭接缝)

Krimptite 环形舌型端子

NylaKrimp(硬质尼龙套管)

NylaKrimp 漏斗式接入环形舌片端子

Perma-Seal(热缩套管)

Perma-Seal

VersaKrimp(钎焊接缝)

VersaKrimp 环形舌型端子

VibraKrimp(双压接)

VibraKrimp 开口式筒型环形端子

数据报表和指南


无焊端子

Molex 的无焊端子支持可靠的线对线和线对板连接,可提供稳固的连接并实现快速免焊装配,从而提高生产效率。凭借先进的材料以及耐腐蚀、抗氧化和抗热降解的坚固设计,该系列端子能够在高温条件下保持稳定的性能,广泛应用于多种场景。

Molex ring terminals