Molex 旗形端子是直角型快速断开端子,能减少弯曲应力,增加狭小外壳内的间隙,从而优化线束布线并提高可维护性。该系列端子能提供可靠的电气性能,具有低电阻、绝缘选项、强保持力以及多种压接样式,确保在家电和工业应用中实现快速推入式连接。
旗形端子可为空间狭小的应用提供高效的直角设计,但大多数系统需要多种端子方向和样式。Molex 提供丰富多样的无焊端子,可满足多样化的设计要求,适用于多种线规、绝缘类型、电镀、环境挑战和压接工具类型。