跳至主要内容

PCB 片式端子

PCB 片式端子可实现快速且便于维护的线对板连接,具有高电流承载能力和耐用的结构,能够承受反复对配并可实现长期使用。Molex 的紧凑坚固型 PCB 片式端子采用行业标准的插片高度和长度,可简化设计并缩短装配时间,为家电、电源、工业设备及其他设备中的电源和信号应用提供高电流承载能力。

调整片厚度 调整片宽 包装形式
0.51、0.81mm 2.79、4.75、6.35mm 纸箱、卷状

PCB 旗形插片

Molex PCB 片式直角快速断开。

PCB 直形插片

Molex PCB 片式快速断开。

数据报表和指南


无焊端子

借助 Molex 的无焊端子,设计人员能够将 PCB 片式端子与多种快速断开连接器选项相匹配,从而提供完整的线对板互连系统解决方案,最大限度降低系统复杂性和缩短安装时间。欢迎探索多种坚固耐用的快速断开选项,包括锁紧端子、旗形插片、肩背形连接器等。

无焊端子