无焊端子
Molex 的耐高温电线端子坚固耐用,可确保在高温下实现可靠的电气连接,并符合高温 UL、CSA、ISO 和 SAE 行业标准。该系列坚固耐用的端子所采用的材料和电镀可耐受 +150°C 至 +650°C 的温度,抗腐蚀和氧化,具有长期稳定性,并有助于实现快速安装和轻松检查。
无焊端子具有出色的机械和电气可靠性,无需焊接即可快速、稳固地组装,且材料与规格丰富,可支持多种条件和行业的线对线及线对板应用。