跳至主要内容
Molex 高速可插拔 I/O 产品包括 CDFP PCIe Gen 6 连接器系统互连组件和 BiPass 电缆组件。

连接器

高速可插拔 I/O

当今的网络和数据中心专业人士面临着快速增长的带宽要求,他们需要借助高密度互连系统,来连接当今的紧凑型设备,从而实现未来所需的功能。Molex 为客户提供可扩展的高速可插拔输入/输出 (I/O) 解决方案,助力满足下一代热管理和性能需求,以实现面向未来的配置。我们的一站式创新包括反映前沿协议和标准(如 QSFP-DD 和 OSFP)的精密设计电缆、连接器和屏蔽罩。

行业标准可插拔 I/O


QSFP-DD 连接器系统

QSFP-DD 互连系统的 8 通道电气接口传输 28G NRZ、56G PAM-4 和 112G PAM-4,聚合速率高达 200 Gbps、400 Gbps 或 800 Gbps。向后兼容 QSFP。
QSFP-DD 连接器系统

QSFP 连接器系统

28G NRZ、56G PAM-4、112G PAM-4,聚合速率高达 100 Gbps、200 Gbps 或 400 Gbps。低插入损耗,低串扰,能够出色地抑制电磁干扰 (EMI)。

OSFP 连接器系统

八通道小型可插拔 (OSFP) 连接器系统提供单端口或双端口、8 通道或 16 通道 I/O 连接,支持 DAC、AOC、ACC 及光学模块,适用于高密度交换机应用。
OSFP 连接器系统

SFP 和 SFP+ 连接器系统

Molex 莫仕的 SFP+ 和 SFP 产品可在千兆以太网和光纤信道用途中支持 2.5 Gbps 至 10 Gbps 数据传输率,兼容行业各种设备
SFP 和 SFP+ 连接器系统

SFP-DD (56G PAM-4) 连接器系统

SFP-DD 模块和屏蔽罩/连接器系统提供了双通道电气接口,与 QSFP-DD 架顶式接口相辅相成,并解决了文件服务器互连中通道数量不足引起的问题。传输 28G NRZ 和 56G PAM-4,聚合速率高达 50 Gbps 或 100 Gbps。向后兼容 SFP。

CDFP 连接器系统

CDFP 连接器系统提供高达 64Gbps PAM-4(每个 16x 连接器 256Gbps)的数据传输率,出色性能可保证卓越的信号完整性,与其他可插拔外形相比,其端口和带宽密度也十分有优势。适用于 PCIe Gen 3、Gen 4、Gen 5 和 Gen 6 应用,并可升级到 PCIe Gen 7。

CDFP 连接器系统

内部电缆


BiPass 电缆技术

BiPass 电缆技术通过无源信道提升信号完整性与性能,同时减少对高功耗重定时器的需求,从而规避了高速数据通过有损 PCB 传输所带来的挑战。
带 1x2 OSFP-CX2-DS 32DP 的 BiPass 电缆。

外部电缆


有源电缆

有源电缆 (AEC) 支持速度高达 224G PAM-4 的下一代数据中心设计,可延伸铜缆的传输距离,同时降低成本并确保出色的信号完整性和热管理。了解有关 Molex AEC 解决方案的更多信息。

直连电缆 (DAC) 组件

高速输入/输出无源电缆组件可提供高达 400 Gbps 的数据传输率,具有多种长度或定制选项,可实现更大的设计灵活性。
直连电缆 (DAC) 组件

有源光缆 (AOC)

Molex莫仕有源光缆 (AOC) 可在长距离传输中实现较高的数据速率,不但功率低于其他品牌,同时简化高性能计算和存储应用设备的安装
有源光缆 (AOC)

按数据传输率和协议(每通道)分类的高速 I/O 产品


产品 10G
以太网
16G
PCIe Gen 4
25G
以太网
28G
以太网
32G
PCIe Gen 5
56G
以太网
64G PAM-4
PCIe Gen 6
112G PAM-4
以太网
BiPass           电缆组件    
CDFP/zCD       连接器
电缆组件
       
KickStart         连接器
电缆组件
     
MicroBeam               连接器
电缆组件
NearStack HD             连接器
电缆组件
 
NearStack PCIe         连接器
电缆组件
     
NextStream             连接器
电缆组件
 
OSFP               连接器
屏蔽罩
电缆组件
QSFP 电缆组件              
QSFP+ 电缆组件
             
QSFP-DD           连接器
屏蔽罩
电缆组件
  连接器
屏蔽罩
电缆组件
SFP 连接器
屏蔽罩
    连接器        
SFP+ 连接器
电缆组件
    连接器
屏蔽罩
       
SFP-DD           连接器
屏蔽罩
电缆组件
   
zQSFP+       连接器
屏蔽罩
电缆组件
  连接器
   
zSFP+       连接器
电缆组件
  连接器
电缆组件