智能设备制造商在创新过程中面临着越来越多的挑战。对多功能小型化设备的需求推动着小型化技术的发展,同时也必须确保性能和功能。如今,消费者将防水、防摔和长续航视为标配功能,而 5G 技术的集成又因先进的天线和电源管理需求增加了复杂度。可折叠显示器的兴起带来了更多的工程设计挑战,包括散热问题以及对轻量化、柔性化和高可靠性组件的需求。
克服这些挑战需要平衡性能和创新的下一代解决方案。柔性电路和印刷电子元件可减小尺寸、减轻重量,同时实现独特的设计功能。多频段天线可确保高速 5G 连接,节能组件可解决电池和热管理问题。对于可折叠设备,先进的铰链设计和灵活的连接器可确保耐用性,即使反复使用依然顺滑如初。
Molex 莫仕解决方案通过以下技术满足多样化需求:实现空间优化的超紧凑型连接器、确保耐用性的坚固设计、保障可靠 5G 数据传输的高频连接器,以及适用于可折叠设备的柔性连接器。Molex 莫仕专注于未来创新和可靠性,为制造商提供新一代产品解决方案,满足用户对性能表现、耐用性和先进功能的需求。