后视镜系统面临着可靠性方面的挑战,因为持续的车辆震动会影响连接的完整性。暴露在极端的温度波动中会使连接器材料疲劳,随着时间的推移电气性能逐渐降低。后视镜组件内部空间有限,也使得集成基本电子元件同时保持最佳功能的任务变得复杂。
设计工程师需要具备强大锁拴功能和抗震动触点的连接器,以保证在严苛的汽车运行环境下的连接稳定性。采用热优化材料与设计的连接器,有助于在反复的温度循环中保持电气性能。而具备柔性与直角配置的小型化坚固连接器,则能最大程度地利用紧凑的后视镜外壳内部空间。
Molex 提供坚固耐用的连接器,可确保在高震动汽车运行环境中提供可靠的电源和信号传输。这些超紧凑型连接器采用热弹性材料设计,可在紧凑的后视镜组件中实现节省空间、灵活的布线,同时经受极端的温度波动。