| ピッチ | 電流 | 回路 |
|---|---|---|
| 2.00mm、2.50mm、4.00mm | 最大5.0A | 2〜15 |
特徴と利点
接続タイプを選択する際、設計者はコスト、組立ニーズ、接続を外す必要があるかどうかなどのトレードオフ要素を考慮する必要があります。シンプルな接続で十分な場合、信頼性の問題を考慮して手付はんだとその他のはんだ付け方法を比較する必要があります。
Molexのボードインコネクターは、少なくとも一方の端の嵌合は外す必要がなく、費用対効果が高く組立が簡単な接続向けの要件を満たします。比較対象の他の競合ボードイン製品に比べて、Molexは最も幅広いピッチオプション、嵌合形状、回路サイズに対応します。
動画
ボードインコネクター
設計エンジニアは、過酷な環境下での振動や衝撃、極端な温度変化に耐えうる、高信頼性で省スペースな接続ソリューションを求めています。ボードインコネクターは、PCBへの実装専用に設計されたダイレクトでロープロファイルのインターフェースソリューションを提供し、端子とハウジングロックにより安全な保持を可能にします。設計の柔軟性を高めるため、容易な取り付けによるカスタム構成に対応し、信頼性の高い性能と耐食性を実現する多様なメッキ・材質オプションを提供しています。
産業別用途
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。