| 间距 | 电流 | 电路数 |
|---|---|---|
| 2.00、2.50、4.00mm | 最高 5.0A | 2 至 15 |
特性和优点
选择连接类型时,设计师们常常需要考虑成本、组装需求以及是否需要取消对配连接等因素。在使用简单连接即可满足需求的情况下,手动焊接时需要处理可靠性问题。
Molex 一件式线到板连接器满足经济高效、轻松组装连接的要求(该连接方式至少一端不需要拔除)。对比市面上的其他一件式线到板连接器产品,Molex 提供范围最广的间距选项、对配配置和电路尺寸。
产品规格书和指南
视频
一件式线到板连接器
设计工程师往往需要高度可靠、节省空间的连接,以便经受严苛条件下的震动、冲击或极端温度。一件式连接器提供薄型直接接口解决方案,该方案专为安装 PCB 而设计,并具有端子和外壳锁,确保安全固定。为增强设计灵活性,该系列连接器支持定制配置,以实现简易安装,并提供各种电镀和材料选项,从而实现可靠的性能和耐腐蚀性。