| 電圧 | 電流 | 電線ゲージ | 回路 |
|---|---|---|---|
| 最大600V | 10.0~50.0A | 18~8 AWG(公称0.75~10.00mm²) | 2~12 |
特徴と利点
Molexのバリヤーストリップは主に、二重バリヤータイプ、三重バリヤータイプ、2列タイプの3つのカテゴリーに分類されます。それぞれのバリヤーストリップカテゴリーは、複数の業界標準ピッチ(またはセンターライン)間隔で提供され、高密度回路数や高電流などの幅広いアプリケーション向けの選択肢を可能にします。
コンパクトなフットプリントとモジュール式構造により、回路数をきめ細かくコントロールし、スペース効率を最大化できます。高性能ポリマーや耐食性ハードウェアなどの堅牢な素材の使用により、負荷下での信頼性を保証します。さらに、汎用性の高い終端・取り付け方式(パネル、DINレール、PCB)により、在庫を簡素化し、生産をスピードアップします。
すべてのバージョンは、現場での被覆剥き銅線の終端処理を円滑化するため、アクセスしやすいキャプティブクランプネジを採用しています。これにより、細かいより線の断裂を避けながら、複数のワイヤーサイズの組み合わせが可能になります。その他の仕様として、優れた耐食性を提供するニッケルメッキネジや、最適な電気性能と信頼性を保証する高品質の錫メッキ端子などを含みます。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
バリヤーストリップとは何ですか?また、どのような機能を提供しますか?
Molexのバリヤーストリップは、PCBおよび電線対電線パネルアプリケーション向けに、安全で保守可能な電源および信号終端を提供する、コンパクトなモジュール式のバリヤー付きターミナルブロックです。
どのような電流および電圧定格が利用可能ですか?
定格値はSKUにより異なります。コネクターの定格電流と定格電圧が、お使いのアプリケーションの動作要件以上のものを選択してください。正確な定格値については、製品データシートまたは汎用市場販売向け図面を参照してください。
どのようなAWG/導体サイズをサポートしていますか?
多くの端子サイズは、幅広い電線ゲージ範囲に対応しています。部品番号別のAWG範囲および端子前導体の限度値については、データシートを確認してください。
錫メッキより線とフェルールは使用できますか?
はい、できます。多くのバリエーションはフェルールに対応しており、錫メッキより線導体とも組み合わせ可能です。信頼性向上のため、推奨される場合はフェルールを使用してください。
どのような端子タイプや取付けスタイルが利用可能ですか?
端子タイプは、キャプティブクランプネジを含みます。取付けオプションには、PCBタイプと電線対電線パネルバージョンがあります。
ネジは、安全に保守できる完全キャプティブ構造になっていますか?
はい、キャプティブクランプネジは、単線またはより線をネジで固定するよう設計されています。これにより、ワイヤーの終端処理をすばやく簡単に行うことができます。
この製品は、振動や湿度の変化が大きい過酷な環境に適していますか?
はい、バリヤーストリップは頑丈に設計されています。ネジはニッケルメッキ仕様で、端子は100%錫メッキされており、腐食性環境における卓越した耐性を提供します。クランプネジは、所定のトルク値で締め付けることにより、高振動アプリケーションにおける優れた耐性を発揮します。