読了時間: 5分
従来のオートメーションシステムでは、多数のコントローラーやモータードライブを収容する大型の集中型制御盤が使用されています。こうした集中型エンクロージャーは、小規模で独立したアプリケーションには今でも実用的ですが、規模を拡大すると工場レイアウトの柔軟性が制限されます。大規模な設備向けにこうしたカスタム板金キャビネットを設計・製造すると、多額の初期費用がかかり、貴重な工場の床面積も占有します。
デバイスメーカーが小型コンポーネントにインテリジェンスを直接組み込むようになるにつれ、エンジニアはオンマシン分散型I/Oを活用し、制御機能を機器に直接配置できるようになっています。そうしたコンポーネントをキャビネットの外に移すことで、銅線ケーブルの配線量を大幅に削減でき、新しい作業ステーションを容易に追加できる開放的な工場レイアウトを実現できます。このようにインテリジェンスを機器側に分散配置することで、保守担当者は、広大な工場内で異常を示す表示灯を探し回ることなく、センサーの故障箇所をリアルタイムで正確に特定できるようになります。
分散化によってスペースの制約は解消されますが、保護されたエンクロージャーの外に繊細な接続部を配置する場合、エンジニアは過酷な産業環境でのケーブル配線に伴う物理的な課題に対処する必要があります。
マシンフレームにおける配線のボトルネックと環境上の脅威を解消する
集中型制御アーキテクチャでは、エンジニアは手作業による配線に伴う試運転の遅延や、可動機器にかかる物理的な負荷に対処する必要があります。こうした接続部をキャビネットの外に配置する場合、過酷な環境条件からネットワークを保護することも必要になります。
試運転の遅延と人件費
システムインテグレーターは通常、自社の作業場でオートメーションシステム全体を組み立ててテストし、その後、出荷のために解体します。その結果、エンドユーザーの工場でシステムを再設置し、手作業で配線し直す必要があるため、多大な人件費が発生し、設置ミスのリスクも高まります。配線ミスが発生した場合、工場の最終的な立ち上げ段階でその原因を調査・修正するために生産が停止し、稼働開始が遅れることになります。
可動機器にかかる物理的な負荷
初期設置後も、大量のケーブル配線はロボットの走行レールや機械の可動部に物理的な負荷をかけます。長期間にわたる屈曲や引きずりの繰り返しによって銅導体の機械的摩耗が進み、最終的には電気的な故障につながる可能性があります。
マシンフレームにおける環境上の脅威
接続部をキャビネットの外に配置すると、モーターや無人搬送車(AGV)からの激しい振動によって、時間の経過とともにねじ式接続部が緩むおそれがあります。振動のほかにも、露出した接続部は、通常の運転時には湿気の侵入や工業用潤滑剤への接触により、また高圧洗浄時には工業用洗浄剤への接触により、物理的な損傷を受けるおそれがあります。
電気ノイズも大きな問題です。可変周波数ドライブは、周辺のデジタル信号に悪影響を及ぼす強い電磁干渉(EMI)を発生させます。シールドケーブルは、機器上のデータ伝送用配線をこうした電磁干渉から保護するための業界標準として広く使用されています。ただし、工場全体にわたって電磁干渉を増幅させるグラウンドループを防ぐため、シールドを適切に接地する必要があります。また、シールドのないイーサネットケーブルと電力線を物理的に十分離して配線することで、電磁干渉を抑制する方法もあります。
オンマシン分散型I/Oおよびフィールドバスネットワーク向けモジュラーハードウェアソリューション
オンマシン分散型I/Oを採用することで、従来の配線に伴う物理的な制約や施工上の課題を直接解決できます。ハイブリッドインターフェースやクイックロック接続とともに機器搭載型の分散配線システムを導入することで、エンジニアは過酷な環境でもシグナルインテグリティを維持しながら、試運転を迅速化できます。
機器搭載型の分散配線システム
機器搭載型のIO-Linkマスターを機器に直接組み込むことで、個々のセンサー信号と上位の産業用イーサネットネットワークを接続できるようになります。また、IP65およびIP69Kの保護等級に対応したデバイスを機器に直接配置することで、大型の保護エンクロージャーが不要になります。このプラグアンドプレイ接続により、インテグレーターは自社の作業場でシステムを組み立ててテストし、出荷時にはケーブルを取り外すだけで済みます。エンドユーザーの施設では、事前にテスト済みのケーブルを使用してデバイスや機械を再接続することで、設置時間を大幅に短縮し、手作業による配線ミスのリスクを低減することができます。
過酷な環境に対応する保護性能
キャビネットの外でも接続部の信頼性を維持するには、想定される環境上の脅威に適したケーブルジャケットの材質を選び、接続部を保護することが重要です。PVCは要求が比較的厳しくないアプリケーションに適していますが、適切な耐性を備えたPURまたはTPE製のケーブルジャケットを採用することで、紫外線、強力な工業用潤滑剤、洗浄剤から接続部を保護し、繰り返し屈曲するアプリケーションでの早期の機械的故障を防ぐことができます。ケーブル自体に加え、高度なコネクターの密封構造やカップリング方式によって、湿気や高圧洗浄から繊細な接点を保護することができます。
電力とデータに対応するハイブリッドインターフェース
一部の施設では、トラブルシューティングを個別に行えるようにケーブルを分けることが好まれますが、ハイブリッドインターフェースは電力とデータを1本のケーブルに統合することで、マシンフレーム上の貴重なスペースを節約できます。例えば、モーターコントローラーでは、高電圧の電力供給、温度検知、ブレーキ制御を1本のケーブルにまとめることで、配線を効率化できます。最近のオートメーションシステムでは、電力とイーサネットを組み合わせる方式がますます普及しています。エンジニアは、PoE(Power over Ethernet)やPoDL(Power over Data Line)技術を使用してネットワーク接続経由で動作電圧を直接供給することで、ケーブルの総数を削減できます。より高度な要件が求められるアプリケーションでは、Molex Circular Hybrid TechnologyなどのハイブリッドM12コネクターシステムが、電力と高速データを同時に伝送するための専用の物理インターフェースを提供します。
クイックロック技術
設置や現場での取付作業は、従来のねじ式ナットの代わりに、『プッシュプル』技術と一般に呼ばれるpush-to-lock機構を採用することで迅速化できます。手作業による締め付けトルクの管理が不要になるため、作業時間を大幅に短縮でき、組立作業者の指にかかる身体的な負担も軽減できます。取付後は、ロック機構自体が激しい振動に耐えるため、連続運転中も確実な接続を維持できます。最終的に、信頼性の高い物理レイヤーを確立することで、高度なデータ処理や将来のオートメーション技術に対応するために必要な安定性を確保できます。
エッジAIと高度なロボティクスに対応する高帯域幅オンマシン接続
産業用ロボットが進化する中、業界ではAIをサポートするために、ハードウェアの物理的限界を押し広げる取り組みが続いています。デバイスレベルでAIを直接組み込むには、エンジニアは工場全体で電力とデータをどのように配線するかを見直す必要があります。
今後、機械には、ヒューマノイドセルとモジュラーシステムの間で指数関数的に増加するデータを処理・転送することが求められるようになる可能性があります。これを実現し、製造プロセス全体を最適化するには、分散配置されたデバイスが中央のAIハイブと直接通信する必要があります。こうした高速ネットワークを支えるには、消費電力の増加を伴いながらも、より広い帯域幅に対応できる高度な物理ハードウェアが必要です。シングルペアイーサネット(SPE)などの技術は、こうした膨大なデータの流入に対応できると期待されており、そのためにはデバイスメーカーによってこの規格が全面的に採用されることが前提になります。次世代のオートメーションに備えるには、ますます厳しくなるスペースの制約に対応できる堅牢なインターコネクトソリューションを選択する必要があります。
オンマシンインフラストラクチャー向けのMolex高耐久インターコネクト
充実したエンジニアリングサポートに裏打ちされた包括的なハードウェアポートフォリオにより、お客様はそれぞれのアプリケーションに適した接続アーキテクチャーを構築できます。Molexは、制御キャビネットからマシンフレームに電力とデータを直接供給するために必要な堅牢な接続ソリューションと設計ノウハウを提供しています。
激しい振動への耐性を確保し、現場での取付準備時間を短縮するため、Brad M12 Ultra-Lock 2.0ケーブルアセンブリーはIP69Kに対応する密封構造とpush-to-lock機構を備え、標準的なねじ式接続方式と比較して取付時間を最大70パーセント短縮します。さらに、電力供給能力を維持しながら省スペース化を実現するため、Brad M12 Power L-Codeコネクターおよびケーブルアセンブリーは、コンパクトな12.00mmの実装スペースで最大16.0Aの電流を供給でき、従来の大型7/8インチMini-Changeコネクターに代わるソリューションとなります。将来の高速データ伝送のニーズに工場設備が対応できるよう、産業用シングルペアイーサネットコネクターおよびケーブルアセンブリーは、センサーをイーサネットエコシステムに直接接続します。
Molexのエンジニアリングチームは、標準的な汎用ケーブルにとどまらず、特殊な要件を持つ産業アプリケーションに対応したカスタムソリューションを開発しています。モジュラー式のプラグアンドプレイ産業用配線・接続ソリューションを先駆的に開発してきたMolexは、数十年にわたる現場でのアプリケーション経験を活かし、お客様が信頼性の高いオンマシン分散型I/Oネットワークを構築できるよう支援しています。
Molexの産業オートメーション用コネクターを活用して、次の分散型設計でキャビネットの容積を削減し、シグナルインテグリティを維持する方法をご紹介します。