メインコンテンツにスキップ
DINレール取付けターミナルブロック、配線、電気コンポーネントを備えたオープン産業用制御パネル。

DINレールターミナルブロックとは:高密度産業用制御パネルの再考

施設が増大する生産需要を満たすよう取り組む中、高密度制御パネルの複雑な手動配線は作業者のボトルネックを生み出し、機械の稼働時間を脅かします。DINレールターミナルブロックにアップグレードすることで、スペースを節約し、設置を迅速化するモジュール式ソリューションのメリットを活用できます。

読了時間:5分

DINレールターミナルブロックは、標準化された取り付けレールに2本以上のワイヤーをしっかりと接続する、モジュール式の絶縁コンポーネントです。これまで、調達チームはターミナルブロックをプロジェクトの最後に注文する一括購入商品として扱ってきました。

エンジニアがプログラマブルロジックコントローラー(PLC)、モータードライブ、I/Oモジュールを制御パネルに多く詰め込むほど、スペースは劇的に制限されます。この設置面積の縮小により、エンジニアはこれらのコンポーネントを単純な後付けではなく、設計において影響度の高い選択肢として見るようになっています。

適切な接続アーキテクチャを選択することで、スペースを節約するだけでなく、モジュール性、作業員の安全、労働効率、機械のダウンタイムに関連するエンジニアリング上の差し迫った課題に直接対処できます。標準の35mm DINレールに取り付けられた最新のターミナルブロックは、スペースを節約し、長期的な電気性能を向上させるモジュール式の拡張性の高いソリューションを提供します。

これらの機械的なメリットを理解する中で疑問となるのが、DINレールターミナルブロックを使用することで、最新の高密度制御パネルにおける複雑な配線課題にどのように対処できるのかということです。

高密度制御パネルにおけるスペース、信頼性、コンプライアンスの課題への対応

スペースの狭い制御パネルにおける従来の手動での配線作業は、労働のボトルネックにつながり、機械的故障やコンプライアンスの問題のリスクを高めることがしばしばあります。製造現場では、産業用制御エンクロージャーが標準の設置面積を維持していますが、高度なセンサーや自動ドライブの追加に対応するため、接続密度が増加しています。スペースが限られているため、設計エンジニアが複雑な配線レイアウトを設計することは困難です。

手動での配線は、エンジニアリングリソースを消耗し、設置中の作業員によるミスのリスクを高めます。複雑なレイアウトによって、日常的なメンテナンスも複雑となり、トラブルシューティング中も回路を分離することが困難になります。

設置とメンテナンスの課題以外にも、使用環境によっても物理的リスクが発生します。過酷な条件下での激しい振動により、従来の接続が時間の経過とともに緩む可能性があります。物理的劣化は電気的短絡や過熱を引き起こし、最終的にはコストのかかる機械のダウンタイムを引き起こします。

OEMはまた、配電に関する厳しい国際安全基準にも準拠する必要があります。適切な難燃性材料やグローバル認証(UL、CE、IEC)のあるコンポーネントを選択しなければ、プロジェクトが遅れ、作業者が危険にさらされます。これらの課題を克服するには、手動配線ではなく、より戦略的な接続アーキテクチャを採用する必要があります。

効率の最適化と組立人件費の削減

認定されたモジュール式接続アーキテクチャを使用すれば、パネルスペースが最適化され、設置ミスや機械的故障が低減されます。プッシュイン設計を統合することで、高密度配線の課題を解決する機械的利点を享受できます。

プッシュイン配線
技術者は、タッチセーフなプッシュイン設計を使用して組み立てをスピードアップし、特殊な工具なしで単線とフェルールワイヤーを確実に挿入できます。手動によるネジ終端を省くことで、不適切なトルクや素線のゆるみなどの一般的なエラーを防止しながら、全体的な配線時間を短縮します。

耐振動クランプ
堅牢なクランプ機構は、過酷な環境下でも継続的な電気接点を維持します。この設計は、モバイルおよび産業用途における激しい振動に対してワイヤーを確実に固定します。最終的に、安全な接続を維持することで、システムの稼働時間全体を維持し、予期しない電気的障害を回避できます。

モジュール式でスペース効率の高いプロファイル
コンパクトなターミナルブロックにより、設置面積を増やすことなく、狭いエンクロージャーの接続密度を最大化します。このスペースをさらに最適化するために、スペーサーやカバーなどの標準化されたアクセサリーは、高密度レイアウトを整理し、アクセスしやすくするのに役立ちます。

試験の統合と目視での識別
大きなマーキングおよびラベル付けスペースにより、回路識別が簡素化される一方で、統合された試験ポイントにより、技術者はアクティブなワイヤーを切り離すことなく直接診断を行うことができます。これらの機能を組み合わせることで、メンテナンスが効率化され、ダウンタイムが最小限に抑えられます。

安全性とグローバルコンプライアンスの統合
高い安全基準は、作業員と機器を電気的危険から守ります。UL94 V-0難燃性絶縁およびCE/IEC認証は、国際規制への準拠を保証するため、グローバル規格への適合により認証の障壁が排除され、プロジェクトがスケジュール通りに維持されます。これらの機械的利点により、エンジニアは多様な使用環境に拡張できるモジュール式設計を得られます。

自動化アプリケーション向けDINレールターミナルブロック

標準化された接続アーキテクチャにアップグレードすることで、OEMは、拡張性の高い製造、高電圧配電、建物の継続的な運用、データセンターインフラストラクチャの全体で、業界固有の課題に柔軟に対処できます。

産業オートメーション
自動製造環境には、変化する生産需要に適応する柔軟性が必要です。標準化されたDINレールブロックは迅速なスケーリングをサポートし、エンジニアは工場ラインの変化に応じて接続を追加または削除できます。このモジュール式のアプローチは、施設のアップグレードの際に制御パネル全体の再設計を行う必要がなく、エンジニアリングコストがかさむことなく運用を拡大するのに役立ちます。

電気および電力供給
配電ネットワークでは、人員と機器を保護するために、グローバルな安全規制を厳守する必要があります。最大DC 1,000V・24.0Aに対応し、高い産業用SCCR定格(UL508A)を取得した認証済みのコンパクトなDINレールターミナルブロックを使用することで、エンジニアは国際的な電気規格を満たしながら、作業員とハードウェアの両方を電気的障害から保護できます。

HVACとビルディングオートメーション
気候制御およびエアフロー調整システムは、施設を安全な動作条件に保つために、継続的に動作する必要があります。HVACやビルオートメーションシステムに、切断やヒューズタイプなどの特定のターミナルブロックプロファイルを統合することで、技術者は制御パネルを管理しやすくなります。メンテナンスチームは、周囲のシステムを中断させることなく、日常的な診断や修理のために各回路を分離できます。

データセンター用電源
データセンターには、コンピューティング需要の高まりに対応するため、高度な液冷システムと高密度の電力設備が必要です。モジュール式ターミナルブロックは、複雑な電力配線を整理しながら、これらの重要な制御パネル内の高密度レイアウトを効率化します。統合されたテストポイントと切断プロファイルにより、より広範な施設運用を中断することなく、液冷インフラストラクチャのメンテナンスとトラブルシューティングを簡素化できます。この信頼性を達成するには、グローバルな安全性と性能の認証に裏付けられたコンポーネントが必要です。

Molex DINレールターミナルブロックソリューション

包括的で標準化されたインターコネクトポートフォリオは、エンジニアがアプリケーション要件を満たし、サプライチェーンの複雑さを軽減するために必要なものを提供します。Molexは、さまざまなアプリケーション向けに、安全で拡張性の高い電源接続を実現する、包括的なラインアップのDINレールターミナルブロックを提供しています。エンジニアは、従来のネジタイプのブロックを使用して、従来機器との互換性と高電流アプリケーションを実現できます。一方、プラグインタイプとプッシュインタイプは、配線時間を大幅に短縮し、設計の柔軟性を向上させます。

MolexのDINレールポートフォリオには、貫通、ヒューズ、ダイオード、切断、接地プロファイルが含まれており、エンジニアは独自のパネルレイアウトに必要なぴったりの機能を利用できます。ジャンパー、エンドプレート、マーカーなどの標準化されたさまざまなアクセサリーにより、複数のサプライヤーからのコンポーネントを管理する必要がなくなります。

MolexのDINレールターミナルブロックが、最も要求の厳しいオートメーションプロジェクト向けに高密度制御パネルのスペースを最適化する上でどのように役立つかをご覧ください。

その他のリソース


業界

産業用電源・安全・電気ソリューション

産業用配電では、UL、CE、IECなどの複雑なグローバル安全規格に準拠しながら、過酷な高振動環境でも安全な電気接続を維持する必要があります。タッチセーフ保護と難燃性コンプライアンスを備え、最大DC 1,000Vの信頼性の高い標準化された高電圧配電向けの性能を発揮する、Molexの産業用電力および電気ソリューションをご覧ください。

ヘルメットをかぶった労働者が製造施設の電力機器と配管を検査している。

業界

産業オートメーションソリューション

高密度産業オートメーションパネルは、組み立てのボトルネックになりがちです。作業の状態を把握しにくい複雑な手動配線は、終端エラーのリスクを高め、診断時間も長引きます。モジュール式の拡張性の高い配線アーキテクチャが、回路テスト機能の統合とクイックディスコネクト機能によって制御パネルレイアウトを効率化する方法をご覧ください。

高度な産業オートメーションコネクターを使用して工場生産ラインで製品を組み立てるロボットアーム。

業界

データセンター用電力管理ソリューション

コンピューティングの需要が高まると、高密度制御パネルの熱負荷と複雑さが増します。高温下ではシグナルインテグリティを損なう可能性があるため、データセンターの設計には熱管理が不可欠です。Molexのデータセンター電源ソリューションが、重要な液冷インフラストラクチャを整理し、配電を簡素化し、信頼性の高いデータセンターの運用を支援する方法をご覧ください。

データセンターの専門家がサーバーラックの列の間を歩きながらタブレットを使用している。