为了实现无处不在的连接,必须将多种解决方案整合到协调一致的系统中。不同类型的天线可以在各种环境中提供高速连接,并且可以与网络和基础设施通信,以提高安全性并改善用户体验。这些天线还可以更好地感知车辆周围环境,帮助实现高级驾驶辅助系统 (ADAS)。
当前 Molex 的智能天线解决方案产品组合结合了多种技术。提供的解决方案包括蜂窝网络高精度定位、本地连接和鲨鱼鳍多组件天线套件。隐藏式和共形天线可以融入车身,实现整洁美感。定制天线旨在精确满足设计和制造需求。
V2X:车联网通信
- 传感器和天线可以实现车辆与周围环境(包括网络和其他车辆)之间的通信
- 集成的传感器可以更好地感知车辆周围环境,提高安全性
- V2X 通过与娱乐、通信和导航系统的通信帮助改善用户体验
卫星通信
- 使用卫星的非地面网络 (NTN) 覆盖可在地面网络未完全覆盖的农村或偏远地区实现网络连接
- 使用 NTN-NR(新无线电)的远程宽带连接可提供更高的数据传输率
- 通过转向环控制的波束成形和波束控制天线可以纠正高偏移和高变化率
5G 毫米波
- 高速、中距离宽带连接能够在网络使用率高的高密度区域提供高性能
- 速度比传统蜂窝网络快 4 到 5 倍,从而提高性能和网络利用率
- 使用相控阵与数字控制波束成形和转向的精确对准的天线有助于优化连接