産業とアプリケーション
特徴と利点
電子機器には、市場のニーズに応えるため、省スペース性の向上、シグナルインテグリティの向上、柔軟性の向上、堅牢な耐久性を兼ね備えたインターコネクトソリューションがますます求められています。
Premo-Flex FFC/FPCは、信頼性と耐久性に優れる柔軟な基板対基板および基板対ディスプレイ接続を可能にし。組み立ての重量とサイズの要件を削減できます。ゼロ挿入力(ZIF)や低挿入力(LIF)のEasy-On FFC/FPC用コネクターなどのさまざまなカスタムオプションにより、パフォーマンスを最適化し、設計オプションを拡張します。Premo-Flex FFC/FPCは、最大125°Cの高い動作温度に耐える高性能オプションを含む、汎用性の高いソリューションにより、事実上あらゆる業界に対応しています。
多彩な標準およびカスタムPremo-Flex FFC/FPC製品とEasy-On FFC/FPCコネクターにより、Molexは包括的なインターコネクトソリューションと柔軟な接続アセンブリーをワンストップで提供します。
既製のFFC製品
カスタムFFCソリューション
データシートおよびガイド
データシート(PDF)
製品ソリューション ガイド(PDF)
注目の動画
よくある質問
Premo-Flex FFCとは何ですか?どのように使用されますか?
Premo-Flexは、業界でフラットフレキシブルケーブル(FFC)と呼ばれる製品のMolexブランド名です。軽量かつ省スペースなインターコネクトソリューションで、基板対基板および基板への直接接続に使用されます。柔軟性、コンパクト性、信頼性の高い信号伝送が求められる家電、産業機器、オートモーティブシステム、医療機器で広く使用されています。
Premo-Flex FFCは高速データ転送に適していますか?
はい。Premo-Flex高速FFCソリューションは、最大10Gbpsのデータレートに対応し、インピーダンス制御オプション(USBは90オーム、HDMIは100オーム)を提供します。ビデオディスプレイ、カメラ、高性能コンピューティング機器などの用途に最適です。
Premo-Flex FFCは、ノイズの多い環境でシグナルインテグリティをどのように確保しますか?
Premo-Flex EMI耐性FFCは、高度なシールド技術と両端ピンの接地により、EMIの影響を低減します。これらの特長により、電気的ノイズの多い環境や高性能用途でも、シグナルインテグリティを維持します。
Premo-Flex FFCは振動や機械的ストレスに耐えることができますか?
はい。Premo-Flex Superior Retention FFCソリューションは、高振動や衝撃が多い環境向けに設計されています。ポジティブラッチオプションにより、信頼性が重要な消費者、産業、オートモーティブ用途で確実な接続を実現します。
Premo-Flex FFCは、ファインピッチおよび小型設計に対応していますか?
はい。Premo-Flex小型化ソリューションは、互い違い配置のピンと高回路数に対応したファインピッチFFCを揃え、省スペース設計をサポートします。