メインコンテンツにスキップ
画像

Premo-Flexフラットフレキシブルケーブル(FFC/FPC)

フラットフレキシブルケーブル(FFC)とフレキシブルプリント回路(FPC)は耐久性と柔軟性に優れた接続ソリューションを提供することで、設計者が、PCBスペースの最大限の活用、コンポーネントコストの削減、信頼性の高い基板対基板接続を実現することを可能にします。Molexは、高速低電圧差動信号(LVDS)ケーブルアセンブリーなど、カスタムおよび市販の広範なFFC/FPCポートフォリオを提供しています。これらのソリューションは、統合の簡素化とパフォーマンスの向上を実現し、スペースに制約のある高精度なアプリケーションにおいて、革新的で優れたデバイス設計を可能にします。

0.25mmピッチ

Premo-Flexフレキシブルプリント回路、0.25mmピッチ

0.30mmピッチ

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit .30mm-Pitch

0.35mmピッチ

SlimStack FFC/FPC

0.40mmピッチ

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit .40mm-Pitch

0.50mmピッチ

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit .50mm-Pitch

1.00mmピッチ

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit 1.00mm-Pitch

1.25mmピッチ

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit 1.25mm-Pitch

特徴と利点


電子機器には、市場のニーズに応えるため、省スペース性の向上、シグナルインテグリティの向上、柔軟性の向上、堅牢な耐久性を兼ね備えたインターコネクトソリューションがますます求められています。

Premo-Flex FFC/FPCは、信頼性と耐久性に優れる柔軟な基板対基板および基板対ディスプレイ接続を可能にし。組み立ての重量とサイズの要件を削減できます。ゼロ挿入力(ZIF)や低挿入力(LIF)のEasy-On FFC/FPC用コネクターなどのさまざまなカスタムオプションにより、パフォーマンスを最適化し、設計オプションを拡張します。Premo-Flex FFC/FPCは、最大125°Cの高い動作温度に耐える高性能オプションを含む、汎用性の高いソリューションにより、事実上あらゆる業界をサポートしています。

多岐にわたる標準およびカスタムのPremo-Flex FFC/FPC製品とEasy-On FFC/FPC用コネクターにより、Molexはお客様に完全なインターコネクトソリューションと柔軟な接続アセンブリーのワンストップショップを提供します。

既製のFFC製品


スペース制約下のアプリケーションの高度な機能

Premo-Flex小型化ソリューションでは、より小さなフットプリントでファインピッチと高回路数を可能にするスタッガードピンを備えた小型FFCを提供しています。ロープロファイルのEasy-Onコネクターと、ケーブル長、回路数、ラッチオプションを豊富に取り揃えたこれらのジャンパーは、複数の業界の小型化アプリケーションをサポートします。窮屈なスペースでのケーブル配線を改善するために、折り曲げや直接はんだ付けなどのカスタマイズも利用できます。

Premo-Flex Flexible-Printed-Circuit .25mm-Pitch

小型化デバイス用途に優れた速度と信号強度

幅広いマイクロミニチュアデータ伝送アプリケーションに最適なPremo-Flex SlimStack FFC/FPCは、コンパクトで柔軟なフォームファクターを採用し、最大30Gbpsのデータレートをサポートします。ジャンパーは、0.35mmピッチのSlimStackフレックス対基板コネクターを使用し、HDMI(100オーム)またはUSB(90オーム)プロトコルに対応するインピーダンスを提供します。

SlimStack FFC/FPC

卓越したシグナルインテグリティ

Premo-Flex電磁干渉(EMI)保護ソリューションは、ノイズの多い環境での高性能または重要な用途に最適なフラットフレキシブルケーブル(FFC)を提供します。これらのケーブルは、高度なシールドと最初と最後のピン接地を使用することで、干渉を最小限に抑えてシグナルインテグリティを維持し、データ伝送の信頼性と正確性を確保します。

Premo-Flex EMI FFC

高振動環境における接続セキュリティ

高い振動と衝撃にさらされる消費者、産業、およびオートモーティブデバイスに最適なPremo-Flex Superior Retentionは、過酷な用途向けの堅牢なデータ接続を提供します。FFCジャンパーには、一貫した接続を維持するためのポジティブラッチが実装されています。

Premo-Flex FFC Solutions

次世代性能のための信頼性の高い高速データ伝送

Premo-Flex高速伝送用LVDSソリューションは、さまざまな業界のデバイス向けの高性能接続をサポートしており、ディファレンシャルペアのシグナルを使用してコモンモードノイズをキャンセルし、シグナルインテグリティを強化します。USBおよびHDMI向けの90オームインピーダンスと100オームインピーダンスを備えたFFCは、ビデオディスプレイやカメラなどの高速デジタルインターフェースをサポートするために利用できます。

Premo-Flex FFC Solutions

カスタムFFCソリューション


アプリケーション固有の要件に合わせた機能

Molexは、設計者がPCBスペースを最大化し、部品コストを削減できるように、カスタマイズされたさまざまなPremo-Flex FFCソリューションを提供しています。最小注文数以上で少量生産のためにカスタムソリューションを利用できます。Molexは、包括的なエンジニアリングサポートと1~2週間後の無料サンプルを提供しています。

Premo-Flex FFC Solutions

カスタムFFC機能で複雑な課題に対応

ユニークで複雑な要求を満たすために、カスタムPremo-Flex FFCソリューションは、高度な機能を提供します。EMI保護用のシールドケーブル、組み立てを容易にするプリントライン、特殊な温度や環境条件に耐える絶縁材料も用意されています。Premo-Flex FFCは、コンポーネントをケーブルに直接はんだ付けするか、Easy-On FFC/FPC用コネクターを組み込んだ完成品アセンブリーとしても入手可能です。

Premo-Flex FFC Solutions

Direct-to-BoardケーブルでPCBスペースを最適化

お客様は、ラウンドフラットケーブル(RFC)またはホットバーはんだ付けケーブルの使用を通じて、ケーブル対基板コネクターをダイレクトアタッチはんだ付けソリューションに置き換えることで保持力を向上させ、スペースを節約できます。これらのDirect-to-Boardソリューションは、優れた機械的強度を提供し、コネクターとワイヤーストリッピングを排除することでコストを削減して、設計柔軟性を向上させます。

Premo-Flex FFC Solutions

注目の動画


Premo-Flex FFCソリューション

Premo-Flex FFCジャンパーは、幅広い柔軟な接続ソリューションを提供し、さまざまな高性能、高信頼性アプリケーション要件に対応します。最大500万回のフレックスサイクルを提供し、EMIに対するシールドによりシグナルインテグリティを改善し、ポジティブロックを備え、コンパクトなフォームファクターで高速データ転送を提供するPremo-Flexソリューションをご覧ください。

製品スポットライト:Premo-Flex FFCジャンパー

Premo-Flexケーブルジャンパーは、設計者がコンパクトで汎用性が高く信頼性の高い接続に対する高まる要求を満たすのに役立つ柔軟なインターコネクトソリューションを提供します。柔軟性のあるケーブルジャンパー、ゼロおよび低挿入力コネクター、高速データ接続、カスタムFFC/FPCソリューションに利用可能な幅広いオプションについてご覧ください。

産業別アプリケーション


GPS
インフォテインメントシステム
液晶ディスプレイ

家電
テレビ

携帯型超音波
点滴ポンプ
薬分配器
モニタリングシステム

コンピューター
キーボード
プリンター
ルーター
スキャナー
サーバー

冷却システム
発電機
ロボット工学

ゲーミングデバイス
携帯型デバイス
スマートフォン
タブレット

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。