电信公司需要能够适配多种电缆规格和类型的硬件解决方案,以便简化安装。这些方案需采用优质组件来减轻 PIM 和 EMI 的影响,满足高密度应用使用需求。相关附件还必须确保在各类气候和环境下稳定运行。
针对多功能性进行优化的坚固附件可缩短安装时间,通过零件兼容性简化库存管理,并减少装配失误。组件的一致性能与适应性有助于有效减少维护需求及网络中断时长,同时支持大规模组网与多种环境的可扩展性。坚固耐用的高质量结构可延长产品使用寿命并提升可靠性,同时降低维护和更换成本,从而降低总拥有成本,同时提高网络可靠性和正常运行时间。
Molex 的塔架附件提供支持多种电缆规格和配置的解决方案,包括接地套件和冷缩管。这些解决方案采用 PIM 缓解和 EMI 屏蔽设计,可提升高速网络环境的性能。支持高密度安装的选件还可增强适应性和系统可靠性。这些附件采用耐腐蚀结构和材料,能够在 -40°C 至 +85°C 的极端温度下可靠运行。