| 数据传输率 | 接口 | 目标验证 | 配置 |
|---|---|---|---|
| 高达 25Gbps | USCAR 777-U-xxx-x-Z01 | USCAR、LV214 | 线对板 |
特性和优点
汽车制造商面临着日益增长的带宽需求,这源于高级驾驶辅助系统 (ADAS)、雷达、LiDAR、区域架构和集中式计算模块等数据密集型应用。以往低速的双绞线解决方案在性能上已无法满足这些下一代应用的需求。
高速双绞线连接器和电缆组件对于支持先进的汽车以太网应用至关重要。该系列连接器系统必须足够紧凑,以适应现今模块的空间限制,同时确保 EMI 防护性能和信号完整性,来支持高速数据传输率。
HSAutoLink G 多千兆位差分连接器系统能在足够小的封装尺寸内提供高数据传输率,可兼容现有 USCAR 系统的封装尺寸。卓越的 EMI 屏蔽和受控差分阻抗提供非凡的信号完整性,支持高达 25Gbps 的数据传输率。该系列连接器支持多种下一代以太网应用,并可实现可扩展、易于升级的架构。符合 USCAR 标准的空腔和接口设计可简化系统集成与验证,降低成本并加速产品上市。
热门问题选集
什么是 HSAutoLink G 多千兆差分连接器系统?
HSAutoLink G 多千兆差分连接器系统采用多千兆汽车以太网连接器设计,支持先进的区域架构、ADAS 及软件定义汽车,速率范围从 100Mbps 至 25Gbps。该设计提供稳健的信号完整性、EMI 防护,并能耐受严苛环境条件。HSAutoLink G 系统可直接式替代 USCAR 777-U-xxx-x-Z01 外形,既提供第二货源的灵活性,又简化设计和验证工作。
哪些汽车标准适用于 HSAutoLink G 多千兆差分连接器系统?
HSAutoLink G 多千兆差分连接器系统满足 IEEE 802.3 和 TC9 汽车以太网标准,并已根据 USCAR 和 LV214 对严苛汽车运行环境和通信链路的要求完成验证。
为什么要选择 HSAutoLink G 多千兆差分连接器?
HSAutoLink G 系统能够在不扩大板面占用空间的情况下实现明显更高的带宽,帮助设计师实现面向未来的设计。HSAutoLink G 多千兆差分连接器系统既支持当今的车辆,也支持未来的软件定义汽车,能增强可扩展性并简化升级流程,以应对即将到来的挑战。
HSAutoLink G 多千兆差分连接器支持哪些应用?
该连接器系统支持高速以太网和串行器/解串器 (SerDes) 点对点链路,适用于 LiDAR、雷达、显示器、区域控制器和计算模块等应用中的模块通信。
如何减少 USCAR 777-U-xxx-x-Z01 连接器的供应链问题?
HSAutoLink G 系统提供第二货源解决方案,可作为现有 USCAR 777-U-xxx-x-Z01 连接器的直接式替代品,且无需扩大板占用空间。借助 Molex 全球制造网络提供可靠的采购方案,从而降低供应链风险。