随着对灵活和模块化设计的需求日益增长,客户寻求能够提供垂直与直角两种方向的灵活解决方案,以优化 PCB 空间利用率和设计效率。随着设备变得愈加复杂和紧凑,保持连接器位置的严格公差对于确保性能和可靠性至关重要。各行各业都专注于精益制造,通过减少设备需求和操作步骤来简化生产并最大限度降低成本。
在制造商面临高昂设备成本和工艺效率低下的背景下,低资本投入的解决方案显得尤为必要。避免使用额外的插针缝合或装配设备,有助于通过提高生产率和整体效率来加快流程进度。
Flexi-Pin Stack 连接器兼容现有的表面贴装技术 (SMT) 取放设备,可降低资本投入。该系列连接器具有独特的双向设计选项(垂直和直角),能放宽设计限制,提升产品的通用性。Flexi-Pin Stack 连接器无需插针缝合机工位,有效减少所需的制造空间。该系列连接器可在电气和机械应力下提供高可靠性。